Codice articolo del costruttore: KPU08-01
Marca: SMC
Prezzo: 14.40 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 8 φ
Connection screw: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPU08-01
Male Branch "Y" KPU outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection threads R | Model | H (width across flats) | øD Note 1: | L | P | *A | M | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||||
4 | 1/8 | KPU04-01 | 12 | 10.4 | 44.4 | 10.4 | 40.5 | 17 | 7.5 | 7.5 | 7 |
1/4 | KPU04-02 | 14 | 48.4 | 42.5 | 8 | ||||||
6 | 1/8 | KPU06-01 | 12.8 | 48.6 | 12.8 | 44.5 | 18.5 | 18 | 18 | 9 | |
1/4 | KPU06-02 | 51.4 | 45.5 | 10 | |||||||
8 | 1/8 | KPU08-01 | 17 | 15.2 | 55.7 | 15.2 | 51.5 | 20.5 | 26 | 26 | 15 |
1/4 | KPU08-02 | 19 | 60.3 | 54.5 | 45 | 35 | 17 | ||||
10 | 1/4 | KPU10-02 | 18.5 | 63.5 | 18.5 | 58 | 23 | 45 | 45 | 23 | |
3/8 | KPU10-03 | 22 | 66.5 | 60.5 | 70 | 55 | 25 | ||||
12 | 3/8 | KPU12-03 | 20.9 | 68.7 | 20.9 | 62.5 | 24 | 70 | 70 | 29 | |
1/2 | KPU12-04 | 71.7 | 64.5 | 100 | 90 | 30 |
*Reference dimension after screwing in R threads
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyolefin Soft polyolefin, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Note 1: FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Note 2: Because polyurethane is a soft material, the tube may break when inserting. Hold the tube at its base and insert securely so that it reaches the back.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air, nitrogen gas, water, deionized water (pure water) Note 2: |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 3: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa {10 Torr} |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -20°C to 80°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Note 1: See the "Particle emissions grade classifications" below.
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 3: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure" below.
Note 4: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions grade classifications graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KP Series model indication method
KP Series structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | PP |
2 | Stud | PP |
3 | Chuck | SUS304 |
4 | Guide | SUS304 |
5 | Release button | PP (Color: light green) |
6 | Collet | PP |
7 | Stopper | SUS304 |
8 | Seal | EPDM (fluorine coating) |
9 | Bumper | EPDM (fluorine coating) |
10 | O-ring | EPDM (fluorine coating) |
11 | Drive bushing | SUS304 |
Codice componente
|
---|
KPU08-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.40 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Azoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, diramazione | Diramazione | Connection Type | R |
Si trova sulla pagina di KPU, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Diramazione maschio, intermedio "Y", il codice articolo è il seguente: KPU08-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPU08-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPU04-02 |
KPU06-01 |
KPU06-02 |
KPU08-02 |
KPU10-02 |
KPU10-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
12.47 € | 10 | 26 giorni | 4 | 1/4 | ||
12.47 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/8 | ||
12.47 € | 10 | 4 giorni | 6 | 1/4 | ||
14.40 € | 10 | 4 giorni | 8 | 1/4 | ||
16.23 € | 5 | 26 giorni | 10 | 1/4 | ||
17.31 € | 5 | 26 giorni | 10 | 3/8 |