Codice articolo del costruttore: KPGU04-01
Marca: SMC
Prezzo: 15.65 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Liquido applicabile: -
Materiale corpo principale: [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv.
Applicazione: Ambiente pulito
Materiale filettatura: [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione: [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPGU04-01
Codice componente
|
---|
KPGU04-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | R | 1/8 | Azzurro |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione |
---|
Si trova sulla pagina di Male Branch KPQU/KPGU Clean One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KPGU04-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPGU04-01.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Tipo
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPGU04-01-X193 |
KPGU04-02 |
KPGU04-M5 |
KPGU06-01 |
KPGU06-02 |
KPGU06-M5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € | 10 | 26 giorni | Aria | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | - | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | - | Naturale | ||
17.11 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | R | 1/4 | Azzurro | ||
21.61 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | M | 5×0.8 | Azzurro | ||
17.06 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/8 | Azzurro | ||
17.81 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/4 | Azzurro | ||
23.56 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | M | 5×0.8 | Azzurro |