Codice articolo del costruttore: KPGR04-06
Marca: SMC
Prezzo: 7.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo principale: [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv.
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Applicable Fitting Size (mm): 6
Colore pulsante di rilascio: Azzurro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPGR04-06
Plug-In Reducer KPQR/KPGR outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Applicable pipe fitting size ød | Model | øD Note 1: | L | A | M | Effective area mm2 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | |||||||||
4 | 6 | KPQR04-06 | KPGR04-06 | 10.4 | 38.4 | 19.1 | 17 | 4 | 4 | 3 |
8 | KPQR04-08 | KPGR04-08 | 40.9 | 19.2 | 4 | |||||
6 | KPQR06-08 | KPGR06-08 | 12.8 | 41.5 | 19.8 | 18.5 | 10 | 10 | 4 | |
10 | KPQR06-10 | KPGR06-10 | 44 | 20.2 | 5 | |||||
8 | KPQR08-10 | KPGR08-10 | 15.2 | 46 | 22.2 | 20.5 | 26 | 18 | 5 | |
12 | KPQR08-12 | KPGR08-12 | 47 | 6 | ||||||
10 | KPQR10-12 | KPGR10-12 | 18.5 | 49.5 | 24.7 | 23 | 41 | 29 | 9 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 2: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5°C to 60°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Oil or grease used | Fluorinated grease |
Note 1: See the "Particle emissions classifications" below. The internal sealing parts are coated in fluorine grease and so are outside the scope of the grading.
Note 2: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure."
Note 3: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions classification graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KPQ/KPG Series model indication method
KPQ/KPG Series structural drawing
KPQ/KPG Series structural drawing (for M5 type)
KPQ/KPG Series structural drawing (for male connector)
Number | Part name | Material | ||
---|---|---|---|---|
KPQ Series | KPG Series | |||
1 | Body | - | PP | |
For male connector | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | ||
2 | Stud | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | |
3 | Chuck | SUS304 | ||
4 | Guide | - | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 |
For male connector | PP | |||
5 | Release button | PP (Color: light gray) | PP (Color: light blue) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | Stopper | - | SUS304 | |
For male connector | PP | |||
8 | Seal | NBR | ||
9 | Bumper | NBR | ||
10 | O-ring | NBR | ||
11 | Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente
|
---|
KPGR04-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 10 | 4 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 4 | 6 | Azzurro |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Attacco femmina e riduttore | Applicazione | Ambiente pulito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Attacchi, riduttori | Riduttore |
Si trova sulla pagina di KPQR / KPGR, raccordo istantaneo gran purezza - Riduttore, il codice articolo è il seguente: KPGR04-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPGR04-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Colore pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPGR04-08 |
KPGR06-08 |
KPGR06-10 |
KPGR08-10 |
KPGR08-12 |
KPGR10-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Colore pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 10 | 24 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 4 | 8 | Azzurro | ||
7.40 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 6 | 8 | Azzurro | ||
7.40 € | 10 | 32 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 6 | 10 | Azzurro | ||
7.52 € | 10 | 24 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 8 | 10 | Azzurro | ||
7.90 € | 10 | 24 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 8 | 12 | Azzurro | ||
9.05 € | 5 | 32 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | 10 | 12 | Azzurro |