KM11, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Raccordo istantaneo attacco B

KM11, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Raccordo istantaneo attacco B
  • In Offerta
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· Enables compact centralized piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.
[Applications]
· Piping.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Fitting Manifold KM11 Specifications

One-Touch Fitting Manifold KM11: related images

Structural drawing

One-Touch Fitting Manifold KM11: related images

Outline dimensional drawing

Applicable tube outer diameter mm Model N L1 L2 L3 L4 L5 L6 P Q1 Q2 MA MB Port B
Minimum hole diameter
Weight
g
FA FB
4 8 KM11-04-08-6 6 65 10 18 29.5 19.5 27 10.6 40 12 16 18.5 6 19
KM11-04-08-10 10 86 61.5 26
6 10 KM11-06-10-6 6 76 10 19.5 31.5 21.5 31 13 47 13.5 17 21 7.5 29
KM11-06-10-10 10 102 73 39
8 12 KM11-08-12-6 6 85 11.5 22.5 35.5 24 34.5 15.5 55 14.7 18.5 22 9 41
KM11-08-12-10 10 116 86 57

Applicable Tube

Tube material FEP, PFA, nylon, soft nylon Note 1:, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Note 1: Water cannot be used with a soft nylon tube.

Specifications

Model KM11
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread -
Accessories NA

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM11
Body PBT
Stud / Drive rod -
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Codice componente
KM11-03-09-6
KM11-03-09-10
KM11-04-08-6
KM11-04-08-6-X12
KM11-04-08-10
KM11-04-08-10-X2
KM11-04-08-10-X12
KM11-04-08-10-X17
KM11-06-10-6
KM11-06-10-10
KM11-07-11-6
KM11-07-11-6-X2
KM11-07-11-10
KM11-08-12-6
KM11-08-12-10
KM11-09-13-6
KM11-09-13-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Applicazione Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Port A Number Colore Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

14.40 €

5 26 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-6NeroRossoN/D

20.31 €

5 26 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-10NeroRossoN/D

14.34 €

9.75 €

5 Stesso giorno

Stock

-Ambiente pulito[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4$86NeroBluN/D

14.27 €

5 6 giorni AriaStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-----

20.26 €

13.78 €

5 Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4$810NeroBluN/D

20.48 €

5 26 giorni AriaStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)---BluSpecifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica)

22.42 €

5 6 giorni AriaStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-----

23.62 €

5 6 giorni AriaStandard/Mini[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-----

14.34 €

9.75 €

5 Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)66NeroBluN/D

20.26 €

13.78 €

5 Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)610NeroBluN/D

15.65 €

5 4 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-6NeroRossoN/D

15.02 €

1 26 giorni AriaStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)---RossoSpecifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica)

22.13 €

5 26 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-10NeroRossoN/D

17.47 €

11.88 €

5 Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)86NeroBluN/D

23.95 €

5 3 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)810NeroBluN/D

17.58 €

5 26 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-6NeroRossoN/D

23.95 €

5 26 giorni -Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-10NeroRossoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Materiale corpo principale EN CW614N Equiv.
Giunto, diam. diverso Raccordo/collettore per tubi ad azione singola

Supporto tecnico