Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM13 structural drawing
Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting
Model | KM13 |
---|---|
Usable fluids | Air, waterNote 2: |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing) |
Thread | - |
Accessories | NA |
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Model | KM13 |
---|---|
Body | PBT |
Stud / Drive rod | - |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
KM13 dimensional drawing
Model | Applicable tube outer diameter mm | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | P | Q1 | Q2 | M1 | M2 | Port B minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | |||||||||||||
KM13-04-06-3 | 4 | 6 | 10.4 | 12.8 | 60 | 18 | 13 | 10.4 | 38.2 | 9.9 | 17 | 16 | 4.5 | 11 |
KM13-04-08-3 | 8 | 15.2 | 63.5 | 19 | 15.5 | 11.1 | 18.5 | 6 | 14 | |||||
KM13-06-08-3 | 6 | 8 | 12.8 | 15.2 | 70.5 | 20 | 15.5 | 12.8 | 45.4 | 11.1 | 18.5 | 17 | 6 | 16 |
KM13-06-10-3 | 10 | 18.5 | 74.5 | 21 | 19 | 12.8 | 21 | 7.5 | 22 | |||||
KM13-08-10-3 | 8 | 10 | 15.2 | 18.5 | 81.5 | 22.5 | 19 | 15.2 | 52.6 | 12.8 | 21 | 18.5 | 7.5 | 26 |
(Units: mm)
Codice componente
|
---|
KM13-04-06-3 |
KM13-04-08-3 |
KM13-04-08-3-X2 |
KM13-04-08-3-X12 |
KM13-04-08-3-X17 |
KM13-06-08-3 |
KM13-06-08-3-X2 |
KM13-06-10-3 |
KM13-08-10-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Colore | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 5 | 4 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | Nero | Blu | N/D | ||
7.40 € | 5 | 3 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4$8 | Nero | Blu | N/D | ||
8.31 € | 5 | 26 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | Blu | Specifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica) | ||
7.36 € | 5 | 6 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | - | - | ||
9.55 € | 5 | 26 giorni | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | - | - | - | - | ||
9.21 € | 5 | 3 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8$6 | Nero | Blu | N/D | ||
10.13 € | 5 | 26 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | Blu | Specifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica) | ||
10.19 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Nero | Blu | N/D | ||
11.03 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8 | Nero | Blu | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Giunto, diam. diverso | Raccordo/collettore per tubi ad azione singola | Port A Number | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Colore
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali