KM16, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Raccordo istantaneo attacco B

KM16, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Raccordo istantaneo attacco B
  • In Offerta
A one-touch fitting that enables compact centralized piping.
[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Fitting Manifold KM Series Specifications

One-Touch Fitting Manifold KM16: related images

KM16 structural drawing

Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting

Specifications

Model KM16
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread -
Accessories NA

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM16
Body PBT
Stud / Drive rod -
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
One-Touch Fitting Manifold KM16: related images

KM16 dimensional drawing

Applicable tube outer diameter mm Model øD1 øD2 L1 L2 L3 L4 P Q1 Q2 M1 M2 Port B minimum hole diameter Weight
g
(a) (b)
4 4 KM16-04-04-3 12.8 12.8 68 20.9 16 11 14.5 50 10.5 16 16 3 18
4 6 KM16-04-06-3 17 16 4.5 16
6 6 KM16-06-06-3 17 17 4.5 15

 

(Units: mm)

 

Codice componente
KM16-04-04-3
KM16-04-06-3
KM16-04-06-3-X17
KM16-06-06-3
KM16-06-06-3-X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Liquido applicabile Materiale guarnizione Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Colore Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

10.19 €

5 Stesso giorno

Stock

Giunto con stesso diametro-[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)[Collettore] Collettore-4NeroBluN/D

10.19 €

5 4 giorni Giunto con diametri diversi-[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-[Triplo, con diam. diverso] Raccordo/collettore per tubi ad azione singola4NeroBluN/D

11.68 €

5 98 giorni Giunto con diametri diversiAcqua / Aria[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-[Triplo, con diam. diverso] Raccordo/collettore per tubi ad azione singola----

10.19 €

5 Stesso giorno

Stock

Giunto con stesso diametro-[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)[Collettore] Collettore-6NeroBluN/D

10.27 €

5 6 giorni Giunto con stesso diametroAcqua / Aria[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)[Collettore] Collettore---BluSpecifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. Applicazione Standard/Mini
Port A Number 3

Supporto tecnico