Codice articolo del costruttore: KBV3-10
Marca: SMC
Prezzo: 6.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 10 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBV3-10
Elbow Module KBV dimensional drawing
Model | Applicable tube outer diameter | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBV1-04 | 4 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 22.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 16.0 | 4.3 |
KBV1-06 | 6 | 12.8 | 24.0 | 17.0 | 4.9 | ||||||
KBV2-06 | 17.6 | 21.0 | 25.0 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 7.3 | |||
KBV2-08 | 8 | 15.2 | 28.5 | 18.5 | 8.3 | ||||||
KBV3-08 | 25.2 | 28.6 | 29.5 | 42.6 | 11.4 | 20.5 | 27.0 | 15.0 | |||
KBV3-10 | 10 | 18.5 | 31.5 | 19.5 | 21.0 | 17.5 | |||||
KBV3-12 | 12 | 20.9 | 34.0 | 22.0 | 19.3 | ||||||
KBV4-12 | 27.0 | 30.4 | 35.0 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 20.2 | |||
KBV4-16 | 16 | 26.5 | 32.3 | 39.0 | 55.0 | 24.0 | 38.5 | 25.0 | 36.4 |
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
JIS B0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Specification
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Application example.
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Combination example
*See the manufacturer's catalog for combination examples of types other than those detailed above.
Codice componente
|
---|
KBV3-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 10 | 4 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito |
Colore pulsante di rilascio | Blu |
Si trova sulla pagina di KBV, modulo di connessione, Modulo connettore a gomito, il codice articolo è il seguente: KBV3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBV3-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBV2-06 |
KBV2-08 |
KBV3-08 |
KBV3-12 |
KBV4-12 |
KBV4-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) |
---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
5.06 € | 10 | 18 giorni | 8 | ||
6.15 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
6.48 € | 10 | 26 giorni | - | ||
7.23 € | 10 | 26 giorni | - | ||
7.90 € | 10 | 26 giorni | - |