Codice articolo del costruttore: KBE1-06
Marca: SMC
Prezzo: 8.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Size of Body Code: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBE1-06
Bulkhead Female Connector KBE dimensional drawing
Model | Applicable tube outer diameter mm | T (M) | H1 width across flats | H2 width across flats | D | L | A1 | A2 | M | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE1-04 | 4 | M12 × 1 | 14 | 14 | 13.6 | 34.5 | 15.0 | 31.5 | 16.0 | 17.9 |
KBE1-06 | 6 | M14 × 1 | 17 | 17 | 35.5 | 15.5 | 32.0 | 17.0 | 27.0 | |
KBE2-06 | 17.6 | 37.5 | 17.0 | 33.5 | 26.0 | |||||
KBE2-08 | 8 | M16 × 1 | 19 | 39.0 | 15.5 | 35.5 | 18.5 | 29.5 | ||
KBE2-10 | 10 | M20 × 1 | 22 | 24 | 41.5 | 15.5 | 38.0 | 21.0 | 57.5 | |
KBE3-08 | 8 | M16 × 1 | 19 | 25.2 | 43.5 | 19.5 | 39.5 | 18.5 | 51.6 | |
KBE3-10 | 10 | M20 × 1 | 24 | 45.0 | 18.5 | 41.0 | 21.0 | 63.0 | ||
KBE3-12 | 12 | M22 × 1 | 24 | 27 | 46.0 | 42.0 | 22.0 | 83.4 | ||
KBE4-12 | 27.0 | 44.0 | 16.5 | 40.0 | 66.6 |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
JIS B0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Male thread | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
Female thread | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
Application example.
Codice componente
|
---|
KBE1-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Size of Body Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.52 € | 10 | 4 giorni | 6 | 1 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. + PBT + POM | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Giunto, diam. uguale | Connettore passaparete con filettatura femmina |
Si trova sulla pagina di KBE, modulo di connessione, Connettore passaparete, il codice articolo è il seguente: KBE1-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBE1-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Size of Body Code
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBE1-04 |
KBE2-06 |
KBE2-08 |
KBE2-10 |
KBE3-08 |
KBE3-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Size of Body Code |
---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 10 | 26 giorni | 4 | 1 | ||
8.69 € | 10 | 4 giorni | 6 | 2 | ||
8.98 € | 10 | 4 giorni | 8 | 2 | ||
10.98 € | 10 | 4 giorni | 10 | 2 | ||
11.77 € | 10 | 26 giorni | 8 | 3 | ||
12.47 € | 10 | 4 giorni | 10 | 3 |