Codice articolo del costruttore: KBD2-1
Marca: SMC
Prezzo: 9.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Size of Body Code: 2
Misura corpo diramazione: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBD2-1
Elbow Different Diameter Female Connector Module KBD dimensional drawing
Model | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | A2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBD2-1 | 15.2 | 17.6 | 21.0 | 39.0 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 35.5 | 18.0 |
KBD3-2 | 20.9 | 25.2 | 28.6 | 38.0 | 42.6 | 11.4 | 19.5 | 27.0 | 34.5 | 28.9 |
KBD4-3 | 26.5 | 32.3 | 30.4 | 44.5 | 55.0 | 12.2 | 24.0 | 38.5 | 40.0 | 59.5 |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
JIS B 0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Specifications.
Male thread | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
---|---|
Female thread | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
Applicable thread size.
Application example.
Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente
|
---|
KBD2-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size of Body Code | Misura corpo diramazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 10 | 4 giorni | 2 | 1 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Riduttore a gomito |
Si trova sulla pagina di KBD, modulo di connessione, a gomito, modulo connettore femmina con diametro diverso, il codice articolo è il seguente: KBD2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBD2-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Size of Body Code
Misura corpo diramazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBD3-2 |
KBD4-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Size of Body Code | Misura corpo diramazione |
---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 10 | 26 giorni | 3 | 2 | ||
11.89 € | 10 | 26 giorni | 4 | 3 |