Codice articolo del costruttore: KRY06-03SW2
Marca: SMC
Prezzo: 7.18 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Connection screw: 3/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KRY06-03SW2
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | PP | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T di servizio | Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Si trova sulla pagina di Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Tee di servizio KRY-W2, il codice articolo è il seguente: KRY06-03SW2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRY06-03SW2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KRY06-01SW2 |
KRY06-02SW2 |
KRY08-01SW2 |
KRY08-02SW2 |
KRY08-03SW2 |
KRY10-01SW2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/8 | ||
6.66 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/4 | ||
6.98 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/8 | ||
7.29 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/4 | ||
7.81 € | 10 | 26 giorni | 8 | 3/8 | ||
10.08 € | 5 | 26 giorni | 10 | 1/8 |