Branch KRU-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting (KRU10-03SW2)

Branch KRU-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting KRU10-03SW2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KRU10-03SW2

Marca: SMC

Prezzo: 10.13

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.E.1 tubo applicabile: 10 φ

Connection screw: 3/8


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRU10-03SW2

Codice componente
KRU10-03SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

10.13 €

5 26 giorni 103/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2

Si trova sulla pagina di Branch KRU-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KRU10-03SW2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRU10-03SW2.

Tipologia prodotto

Codice componente
KRU08-01SW2
KRU08-02SW2
KRU08-03SW2
KRU10-04SW2
KRU12-03SW2
KRU12-04SW2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

9.73 €

10 26 giorni 81/8

9.90 €

10 26 giorni 81/4

10.13 €

10 26 giorni 83/8

10.53 €

5 26 giorni 101/2

11.61 €

5 26 giorni -3/8

11.68 €

5 26 giorni -1/2

Supporto tecnico