Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo di derivazione Y KRU-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo di derivazione Y KRU-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use for branch piping in the same orientation from one-touch fittings.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRU06-99W2
KRU08-99W2
KRU10-99W2
KRU12-99W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

11.27 €

10 26 giorni 66

11.39 €

10 26 giorni 88

13.66 €

5 26 giorni 1010

16.16 €

5 26 giorni -12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Materiale corpo principale PP
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Attacchi, riduttori Raccordi con diramazioni, a Y
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico