Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Elbow Type / Universal Type, Push-Lock Type external appearance
Conventional product
Push lock type
Model | Port size | Seal method | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbow type | Universal type | Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2Note 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||||
AS12□1F-M5□ | AS13□1F-M5□ | M5 × 0.8 | Gasket seal | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
AS12□1F-U10/32□ | AS13□1F-U10/32□ | 10-32UNF | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
AS22□1F-□01 | AS23□1F-□01 | R NPT | 1/8 | SealantNote 1) | - | ● | ● | ● | ● | ●Note 3) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1F-□02 | AS23□1F-□02 | 1/4 | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□02 | AS33□1F-□02 | 1/4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□03 | AS33□1F-□03 | 3/8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS42□1F-□04 | AS43□1F-□04 | 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Type without sealant can also be selected.
Note 2) Applicable tubing material for ø2 (diameter 2 mm) is polyurethane only.
Note 3) Universal type not available.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1F-M5□ AS13□1F-M5□ | AS22□1F-□01Note 3) AS23□1F-□01Note 3) | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 | ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø3.2 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 ø16 |
Inch Size | - | ø1/8 " ø1/4 " ø5/32 " | ø1/8 " | ø5/32 " | ø1/4 " ø5/16 | ø1/8 " | ø5/32 " | - | ø1/4 " ø5/16 " ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
C value: Sonic conductance dm3/(s·bar) | Free flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
Controlled flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
b values: Critical pressure ratio | Free flow | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Note 1) 10-32UNF has the same specification as M5.
Note 2) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.
Note 3) The same specifications also apply to the AS-FG Series (stainless steel specification).
AS1201F-M5□/AS1211F-M5□/AS1301F-M5□/AS1311F-M5□
Note) -U10/32 has the same specification as M5.
AS2201F-01/AS2211F-01/AS2301F-01/AS2311F-01
AS2201F-02/AS2211F-02/AS2301F-02/AS2311F-02
AS3201F/AS3211F/AS3301F/AS3311F
AS4201F/AS4211F/AS4301F/AS4311F
Note) The numbers above the flow rate characteristics curves in the charts show the applicable tubing outside diameter as defined by the product number.
* See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Opzione controdado | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.15 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
- | 13.97 € | 1 | 6 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 13.97 € | 1 | 6 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
- | 10.03 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
12.94 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
13.18 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
12.94 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
13.18 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
12.94 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
13.18 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | |||
14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | |||
14.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | |||
- | 14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
- | 14.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
12.94 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
- | 13.18 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
- | 12.94 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
- | 16.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |
14.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | |||
- | 12.94 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
- | 12.94 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
13.18 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
- | 12.94 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
- | 13.18 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | ||
- | 14.34 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
14.34 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | |||
- | 14.56 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
- | 14.34 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | ||
12.94 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
18.27 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | |||
18.52 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | |||
18.52 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | |||
- | 18.27 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | ||
- | 18.52 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | ||
- | 18.52 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | ||
- | 25.46 € | 1 | 6 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 4 | - | 24 | - | |||
- | 26.37 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 4 | - | 24 | - | ||
8.56 € 5.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | - | 5 × 0.8 | M | - | 1/8 | 1 | Tenuta con guarnizione | 9 | Assente | |||
- | 9.73 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | Lubrificante: vaselina bianca | ||
- | 11.87 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
9.39 € | 1 | 4 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | - | 5 × 0.8 | M | 2 | - | 1 | Tenuta con guarnizione | 9 | Assente | |||
- | 10.39 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
8.26 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | - | 5 × 0.8 | M | - | 5/32 | 1 | Tenuta con guarnizione | 9 | Assente | |||
- | 11.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Con manopola | Con blocco a pressione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Opzione controdado
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Hex Size H (H1)(mm)
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali