Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQ5000 external appearance
AQ3000 external appearance
AQ2000 external appearance
AQ1510 external appearance
AQ1500 external appearance
JIS symbol
Model | Connection port diameter | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN → OUT | OUT → EXH | IN → OUT | OUT → EXH | |||
AQ1500-M5 | M5 × 0.8 | 0.4 | 0.56 | 0.35 | 0.3 | 25 |
AQ1510-01 | 1/8 | 0.8 | 1.16 | 45 | ||
AQ2000-01 | 1/8 | 5 | 5 | 0.45 | 0.35 | 110 |
AQ2000-02 | 1/4 | 7 | 8 | 105 | ||
AQ3000-02 | 1/4 | 8 | 8.4 | 215 | ||
AQ3000-03 | 3/8 | 12 | 14 | 205 | ||
AQ5000-04 | 1/2 | 21 | 23 | 690 | ||
AQ5000-06 | 3/4 | 27 | 36 | 650 |
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | AQ15□0 | 0.7 MPa |
AQ2000 to 5000 | 1 MPa | |
Minimum operating pressure | AQ15□0 | 0.1 MPa |
AQ2000 to 5000 | 0.05 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
AQ1500/1510
AQ2000/3000/5000
Number | Description | Material/Model | ||
---|---|---|---|---|
AQ1500 | AQ1510 | AQ2000, 3000, 5000 | ||
1 | Body | Zinc diecast | Zinc diecast | Aluminum die casting |
2 | Guide | Brass | Brass | - |
3 | Cover | - | - | Aluminum die casting |
Number | Description | Materials | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ1500 | AQ1510 | AQ2000 | AQ3000 | AQ5000 | |||
4 | Valve | NBR | 30083 | 30093 | 30073 | 30053 | 30063 |
5 | O-ring | NBR | KA00327 | KA00476 | CA40-1601 | CA50-1602 | 30066 |
9 × 7 × 1 | JISB2401P-7 |
AQ1500/1510
Model | Connection port diameter | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ1500 | M5 × 0.8 | 23 | 20 | 14 | 3 | 12.5 | 12 | 15 | 5.5 | 6.5 | 3.1 |
AQ1510 | 1/8 | 45 | 33 | 25 | 4 | 21 | 15 | 25 | 8 | 11 | 4.3 |
Units: mm
AQ2000/3000/5000
Model | Connection port diameter | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|
AQ2000 | 1/8, 1/4 | 45 | 40 | 10 | 45 |
AQ3000 | 1/4, 3/8 | 56 | 50 | 12.5 | 56 |
AQ5000 | 1/2, 3/4 | 85 | 75 | 18 | 85 |
Units: mm
In cases such as those below, inadequate exhaust performance and oscillation may lead to the generation of noise.
(A) When there is residual or back pressure on the IN side.
(b) When the differential pressure between the IN side and OUT side is lower than the minimum operating pressure.
(c) When the effective area of the solenoid valve or the piping on the IN side of the AQ is lower than the AQ.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Misura attacco | Filettatura | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | 4 giorni | [Zinco pressofuso] Zinco pressofuso/ottone | 5 | M | 0.4 | Standard | ||
21.94 € | 1 | 4 giorni | [Zinco pressofuso] Zinco pressofuso/ottone | 1/8 | Rc | 0.8 | Standard | ||
21.94 € | 1 | 4 giorni | [Zinco pressofuso] Zinco pressofuso/ottone | 1/8 | G | 0.8 | Standard | ||
21.94 € | 1 | 11 giorni | [Zinco pressofuso] Zinco pressofuso/ottone | 1/8 | NPT | 0.8 | Standard | ||
23.52 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/8 | Rc | 5 | Standard | ||
49.47 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/8 | Rc | 5 | Specifica alta temperatura | ||
23.52 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | Rc | 7 | Standard | ||
49.44 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | Rc | 7 | Specifica alta temperatura | ||
27.98 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | Rc | 7 | Specifica bassa temperatura | ||
49.47 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/8 | G | 5 | Specifica alta temperatura | ||
27.98 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/8 | G | 5 | Specifica bassa temperatura | ||
23.52 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | G | 7 | Standard | ||
49.47 € | 1 | 20 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | G | 7 | Specifica alta temperatura | ||
26.68 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | G | 7 | Specifica bassa temperatura | ||
49.47 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/8 | NPT | 5 | Specifica alta temperatura | ||
49.47 € | 1 | 21 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | NPT | 7 | Specifica alta temperatura | ||
26.68 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | NPT | 7 | Specifica bassa temperatura | ||
31.29 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | Rc | 8 | Standard | ||
61.82 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | Rc | 8 | Specifica alta temperatura | ||
31.29 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | Rc | 12 | Standard | ||
61.82 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | Rc | 12 | Specifica alta temperatura | ||
37.61 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | Rc | 12 | Specifica bassa temperatura | ||
65.13 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | G | 8 | Specifica alta temperatura | ||
37.55 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | G | 8 | Specifica bassa temperatura | ||
31.29 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | G | 12 | Standard | ||
61.81 € | 1 | 21 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | G | 12 | Specifica alta temperatura | ||
37.60 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | G | 12 | Specifica bassa temperatura | ||
37.60 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/4 | NPT | 8 | Specifica bassa temperatura | ||
62.06 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | NPT | 12 | Specifica alta temperatura | ||
39.56 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 3/8 | NPT | 12 | Specifica bassa temperatura | ||
45.47 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | Rc | 21 | Standard | ||
79.98 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | Rc | 21 | Specifica alta temperatura | ||
45.47 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | Rc | 27 | Standard | ||
79.98 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | Rc | 27 | Specifica alta temperatura | ||
45.45 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | G | 21 | Standard | ||
79.98 € | 1 | 18 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | G | 21 | Specifica alta temperatura | ||
45.47 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | G | 27 | Specifica alta temperatura | ||
60.44 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | G | 27 | Specifica bassa temperatura | ||
79.98 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | NPT | 21 | Specifica alta temperatura | ||
60.44 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 1/2 | NPT | 21 | Specifica bassa temperatura | ||
80.16 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | NPT | 27 | Specifica alta temperatura | ||
60.44 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | 3/4 | NPT | 27 | Specifica bassa temperatura |
Loading...
Tipo | Valvole con scarico ad alta velocità | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Lato di ingresso, porta P (P1) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Lato scarico, porta A | Filettatura femmina | Lato di scarico, porta R | Filettatura femmina |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Misura attacco
Filettatura
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali