Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
With Silencer dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Model | Applicable tube outer diameter d | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | M1 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ240F-04-00 | 4 | 9.3 | 10.0 | 39.2 | 5.2 | 14.3 | 12.9 | 5 |
AQ240F-06-00 | 6 | 11.6 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
AQ340F-06-00 | 6 | 11.6 | 11.8 | 44.8 | 6.3 | 19.5 | 13.7 | 11 |
AQ240F-07-00 | 1/4" | 12 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
AQ340F-07-00 | 1/4" | 13.2 | 11.8 | 52.2 | 7.1 | 20.3 | 16.8 | 11 |
With exhaust port fitting
(Unit: mm)
Model | Applicable tube outer diameter d | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ240F-04-04 | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 13.7 | 23.5 | 12.9 | 12.9 | 6 |
AQ240F-06-06 | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 14.7 | 26.7 | 13.7 | 13.7 | 8 |
AQ340F-06-06 | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 19.6 | 31.7 | 13.7 | 13.7 | 13 |
AQ240F-07-07 | 1/4" | 12 | 40.7 | 6.2 | 15.1 | 27.3 | 13.7 | 13.7 | 8 |
AQ340F-07-07 | 1/4" | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 20.0 | 33.1 | 16.8 | 13.7 | 13 |
With Silencer structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Valve seat | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Silencer cover | SUS304 | - |
5 | Silencer material | PVA sponge | - |
6 | Spacer | POM | - |
7 | Cassette | - | - |
8 | Seal | NBR | - |
9 | Valve | HNBR | - |
With Exhaust Port Fitting structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Valve seat | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Male elbow body | PBT | - |
5 | Spacer | POM | - |
6 | Cassette | - | - |
7 | Seal | NBR | - |
8 | Valve | HNBR | - |
9 | O-ring | NBR | - |
Usable fluids | Air |
---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Minimum operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tube material Note 1: | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1: Take note of the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane.
In cases such as those below, inadequate exhaust performance and oscillation may lead to the generation of noise.
(A) When there is residual or back pressure on the IN side.
(b) When the differential pressure between the IN side and OUT side is lower than the minimum operating pressure.
(c) When the effective area of the solenoid valve or the piping on the IN side of the AQ is lower than the AQ.
Codice componente
|
---|
AQ240F-04-00 |
AQ240F-04-04 |
AQ240F-06-00 |
AQ240F-06-06 |
AQ240F-07-00 |
AQ240F-07-07 |
AQ340F-06-00 |
AQ340F-06-06 |
AQ340F-07-00 |
AQ340F-07-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Applicable Tube O.D. d (inch) | Applicable Tube O.D. d (mm) | Raccordo EXH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 4 giorni | 0.34 | - | 4 | Silenziatore incorporato | ||
15.68 € | 1 | 4 giorni | 0.34 | - | 4 | Raccordo porta di scarico | ||
14.85 € | 1 | 4 giorni | 0.48 | - | 6 | Silenziatore incorporato | ||
15.68 € 10.19 € | 1 |
4 giorni
Stock | 0.48 | - | 6 | Raccordo porta di scarico | ||
14.81 € | 1 | 11 giorni | 0.48 | 1/4 | - | Silenziatore incorporato | ||
15.68 € | 1 | 11 giorni | 0.48 | 1/4 | - | Raccordo porta di scarico | ||
16.61 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | - | 6 | Silenziatore incorporato | ||
16.61 € 10.80 € | 1 |
4 giorni
Stock | 0.8 | - | 6 | Raccordo porta di scarico | ||
16.61 € | 1 | 11 giorni | 0.8 | 1/4 | - | Silenziatore incorporato | ||
16.61 € | 1 | 11 giorni | 0.8 | 1/4 | - | Raccordo porta di scarico |
Loading...
Tipo | Valvole con scarico ad alta velocità | Materiale corpo principale | PBT | Lato di ingresso, porta P (P1) | Accoppiamento a singolo effetto |
---|---|---|---|---|---|
Lato scarico, porta A | Accoppiamento a singolo effetto | Lato di scarico, porta R | Accoppiamento a singolo effetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Applicable Tube O.D. d (inch)
Applicable Tube O.D. d (mm)
Raccordo EXH
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali