Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AK6000 external appearance
AK4000 external appearance
JIS symbol
Model | Connection port diameter | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight g |
---|---|---|---|---|
AK4000-03 | 3/8 | 17 | 0.25 | 150 |
AK4000-04 | 1/2 | 19 | 140 | |
AK6000-06 | 3/4 | 40 | 345 | |
AK6000-10 | 1 | 46 | 315 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Minimum operating pressure | 0.02 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Note: Representative valves are used for the flow characteristics.
AK4000-04
AK6000-06, 10
AK4000/6000 structural drawing
Components
Replacement parts
Number | Description | Materials | Part number | |
---|---|---|---|---|
AK4000 | AK6000 | |||
3 | Valve | POM | 19014 | 19024 |
4 | Spring | Stainless steel | 19015 | 19025 |
6 | Ring | NBR | 19016 | 19026 |
7 | Seat ring | Brass, NBR | 19013 | 19023 |
Check Valve dimensional drawing
Model | Connection port diameter | L1 | □B | H |
---|---|---|---|---|
AK4000-04 | 1/4, 3/8, 1/2 | 67 | 36 | 36 |
AK6000-06, 10 | 3/4, 1 | 95 | 50 | 50 |
Units: mm
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Sonic Conductance [dm3/(s/bar)] | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | 4 giorni | Fino a 30 | 5 | Rc1/8 | ||
22.15 € 14.40 € | 1 |
4 giorni
Stock | Fino a 30 | 5.5 | Rc1/4 | ||
22.13 € | 1 | 11 giorni | Fino a 30 | 5 | G 1/8 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | Fino a 30 | 5.5 | G 1/4 | ||
22.15 € | 1 | 11 giorni | Fino a 30 | 5 | NPT 1/8 | ||
22.15 € | 1 | 11 giorni | Fino a 30 | 5.5 | NPT 1/4 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | Fino a 30 | 9.4 | Rc1/4 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 17 | Rc3/8 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 19 | Rc1/2 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 17 | G 3/8 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 19 | G 1/2 | ||
26.74 € | 1 | 11 giorni | Fino a 30 | 9.4 | NPT 1/4 | ||
26.74 € | 1 | 11 giorni | Fino a 100 | 17 | NPT 3/8 | ||
26.73 € | 1 | 11 giorni | Fino a 100 | 19 | NPT 1/2 | ||
55.19 € | 1 | 4 giorni | Fino a 200 | 40 | Rc3/4 | ||
55.19 € | 1 | 4 giorni | Fino a 300 | 46 | Rc1 | ||
55.19 € | 1 | 4 giorni | Fino a 200 | 40 | G 3/4 | ||
55.19 € | 1 | 11 giorni | Fino a 300 | 46 | G 1 | ||
55.19 € | 1 | 11 giorni | Fino a 200 | 40 | NPT 3/4 | ||
55.19 € | 1 | 29 giorni | Fino a 300 | 46 | NPT 1 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Lato di ingresso, porta P | Filettatura femmina | Lato scarico, porta A | Filettatura femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Sonic Conductance [dm3/(s/bar)]
Connection Dia.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali