Codice articolo del costruttore: LQ1L21-F
Marca: SMC
Prezzo: 32.66 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 6
Con vite di collegamento M (M1): Rc
Misura nominale vite di collegamento M (M1): 1/8B(6A)
Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Size of Body: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1L21-F
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Withstand pressure and heat resistance performance curves
Series | Size | Pipe connection port diameter | Tube outer diameter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Size | |||||||||||||||||
None | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | |||
Elbow LQ1L | Female | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | ||
3 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | - | ● | ● | ○ | - | - | - | ||
4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | ||
5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | ||
6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
Note: ○ Standard size ● With reducer
Female Elbow Outline Drawing
Female Elbow dimensional drawing
(E): Shows the approximate dimension of the inserted tubing from the end of the nut
Female Elbow dimensional drawing for size 1
Female Elbow dimensional drawing for sizes 2 to 5
Female Elbow dimensional drawing for size 6
Model | Applicable tube outer diameter | Connection thread Rc/NPT | B | C | E | H | L1 | L2 | M | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1L11-F□ | ø4 | 1/8 " | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 16 | 11.5 | 18.5 |
LQ1L12-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L21-F□ | ø6 | 1/8 " | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 | 18.5 |
LQ1L22-F□ | ø4 | |||||||||
LQ1L2C-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L23-F□ | ø6 | 1/4 " | 22 | 21.5 | ||||||
LQ1L24-F□ | ø4 | |||||||||
LQ1L2F-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L31-F□ | ø10 | 1/4 " | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 22 | 23 | 21.5 |
LQ1L32-F□ | ø8 | |||||||||
LQ1L33-F□ | ø6 | |||||||||
LQ1L34-F□ | ø10 | 3/8 " | 24.5 | 25 | ||||||
LQ1L35-F□ | ø8 | |||||||||
LQ1L36-F□ | ø6 | |||||||||
LQ1L3E-F□ | ø3 | 15 | 14 | 31.6 | 24.5 | 16.5 | ||||
LQ1L39-F□ | ø10 | 1/8 " | 20 | 17 | 36.6 | 21.8 | 23 | 18.5 | ||
LQ1L310-F□ | ø8 |
Units: mm
1. Use the dedicated tool for connecting tubes.
Refer to "High-Purity Fluoropolymer Fittings / Hyper Fitting LQ1, 2 Series Work Procedure Instructions" for notes regarding tube connections and dedicated tools.
Dedicated Tool Outline Drawing
2. Tighten the nut as far as the end surface of the main body. In order to confirm that it has properly reached the end surface of the main body, tighten by a further 1/8th (approx.) of a turn. You will know that you have sufficiently tightened the nut if it will turn no further past this point. Be sure to also refer to the appropriate tightening torques shown below.
Body size | Torque (N·m) |
---|---|
2 | 0.3 to 0.4 |
3 | 0.8 to 1.0 |
4 | 1.0 to 1.2 |
5 | 2.5 to 3.0 |
6 | 5.5 to 6.0 |
Note: For body size 1, tighten by hand.
Codice componente
|
---|
LQ1L21-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.66 € | 1 | 26 giorni | 6 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo filettatura-tubo | Female Threaded Elbow | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, gomito con filettatura femmina, dimensioni metriche, il codice articolo è il seguente: LQ1L21-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1L21-F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ1L11-F |
LQ1L11-FN |
LQ1L21-FN |
LQ1L22-F |
LQ1L22-FN |
LQ1L23-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | 26 giorni | 4 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
27.95 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
32.66 € | 1 | 26 giorni | 6 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
32.68 € | 1 | 26 giorni | 4 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
32.68 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
32.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 |