Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura maschio, dimensioni in pollici (LQ1B5H-M)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura maschio, dimensioni in pollici LQ1B5H-M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LQ1B5H-M

Marca: SMC

Prezzo: 113.52

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PFA

D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 3/4

Con vite di collegamento M (M1): R

Misura nominale vite di collegamento M (M1): 3/8B(10A)

Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente


(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1B5H-M

Codice componente
LQ1B5H-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4R3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro) Raccordo multipunto filettatura-tubo Male Branch Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura maschio, dimensioni in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1B5H-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1B5H-M.

Tipologia prodotto

Codice componente
LQ1B2D-MN
LQ1B3A-M
LQ1B3A-MN
LQ1B5H-M-1
LQ1B5H-MN
LQ1B5H-MN-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

38.13 €

1 26 giorni PFA1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

48.15 €

1 26 giorni PFA3/8R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

48.15 €

1 26 giorni PFA3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4R3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico