Codice articolo del costruttore: LQ1P11
Marca: SMC
Prezzo: 21.73 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Tipo di collegamento: Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale: Panel Mount Union
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso: -
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 4
D.E. tubo applicabile (mm) D2: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1P11
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Withstand pressure and heat resistance performance curves
LQ1P Outline Drawing
Series | Size | Pipe connection port diameter | Tube outer diameter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Size | ||||||||||||||||
None | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | ||
Panel Mount Union LQ1P | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | |
3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | |
4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | |
5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
LQ1P dimensional drawing
For size 1
For sizes 2 to 5
For size 6
Model | Applicable tube outer diameter | E | H | J | K | L1 | L2 | M | t | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1P11 | ø4 | 10 | - | 6 | 10.5 | 17 | 44 | 11.5 | 8 | 11 | 13 |
LQ1P12 | ø3 | ||||||||||
LQ1P21□□ | ø6 | 15 | 14 | 6 | 14.5 | 23.5 | 55.5 | 16.5 | 8 | 15 | 17 |
LQ1P22□□ | ø4 | ||||||||||
LQ1P2C□□ | ø3 | ||||||||||
LQ1P31□□ | ø10 | 20 | 17 | 7 | 20.5 | 30 | 69 | 23 | 8 | 21 | 24 |
LQ1P32□□ | ø8 | ||||||||||
LQ1P33□□ | ø6 | ||||||||||
LQ1P41□□ | ø12 | 24 | 21 | 7 | 24.5 | 35 | 78.5 | 28 | 8 | 26 | 28 |
LQ1P42□□ | ø10 | ||||||||||
LQ1P51□□ | ø19 | 29 | 26 | 9 | 36.5 | 43.5 | 100 | 39 | 9 | 39 | 43 |
LQ1P52□□ | ø12 | ||||||||||
LQ1P61□□ | ø25 | 39.5 | 36 | 10 | 48.5 | 58.5 | 133 | 49 | 10 | 51 | 55 |
LQ1P62□□ | ø19 |
Units: mm
1. Use the dedicated tool for connecting tubes.
Refer to "High-Purity Fluoropolymer Fittings / Hyper Fitting LQ1, 2 Series Work Procedure Instructions" for notes regarding tube connections and dedicated tools.
Dedicated Tool Outline Drawing
2. Tighten the nut as far as the end surface of the main body. In order to confirm that it has properly reached the end surface of the main body, tighten by a further 1/8th (approx.) of a turn. You will know that you have sufficiently tightened the nut if it will turn no further past this point. Be sure to also refer to the appropriate tightening torques shown below.
Body size | Torque (N·m) |
---|---|
2 | 0.3 to 0.4 |
3 | 0.8 to 1.0 |
4 | 1.0 to 1.2 |
5 | 2.5 to 3.0 |
6 | 5.5 to 6.0 |
Note: For body size 1, tighten by hand.
*See the manufacturer's catalog for specifications not detailed above.
Codice componente
|
---|
LQ1P11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.73 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 4 | - | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
---|
Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per guaine in fluoropolimero, serie LQ1, Raccordo per montaggio a pannello, dimensioni metriche, il codice articolo è il seguente: LQ1P11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1P11.
Configura
Proprietà di base
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso
D.E. tubo applicabile (mm) D2
D.E. tubo applicabile (pollici) D2
Tipo
Tipo di collegamento
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Packaging
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ1P11-1 |
LQ1P12 |
LQ1P21 |
LQ1P21-1 |
LQ1P2122 |
LQ1P22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.27 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 4 | - | - | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 1 | ||
21.73 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 3 | - | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
30.45 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 6 | - | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
29.98 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 6 | - | - | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Giunto riduttore] Giunto passaparete, riduttore | 6 | 4 | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 giorni | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Panel Mount Union | - | 4 | - | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 |