Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T, misura in pollici (LQ1T4A-R6)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T, misura in pollici LQ1T4A-R6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LQ1T4A-R6

Marca: SMC

Prezzo: 174.47

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PFA

D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 1/4

D.E. tubo applicabile (pollici) D2: 1/2

D.E. tubo applicabile (pollici) D3: 1/2

Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1T4A-R6

Codice componente
LQ1T4A-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 D.E. tubo applicabile (pollici) D3 Packaging Size of Body

174.47 €

1 26 giorni PFA1/41/21/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Reducing Union Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T, misura in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1T4A-R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1T4A-R6.

Tipologia prodotto

Codice componente
LQ1T3A-R7-1
LQ1T4A-R10
LQ1T4A-R2
LQ1T4A-R7
LQ1T4A-R7-1
LQ1T4A-R8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 D.E. tubo applicabile (pollici) D3 Packaging Size of Body

54.87 €

1 26 giorni PFA1/41/43/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

115.97 €

1 26 giorni PFA1/41/21/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

115.97 €

1 26 giorni PFA1/21/41/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

69.23 €

1 26 giorni PFA3/83/81/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

68.82 €

1 26 giorni PFA3/83/81/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

145.19 €

1 26 giorni PFA1/41/41/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

Supporto tecnico