Codice articolo del costruttore: LQ1T2A-ST1
Marca: SMC
Prezzo: 66.02 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 1/4
Size of Body: 2
Fitting type: Tipo 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1T2A-ST1
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Union Tees | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Packaging | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente |
Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee salvaspazio, misura in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1T2A-ST1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1T2A-ST1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Size of Body
Fitting type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ1T2A-ST2 |
LQ1T2A-ST3 |
LQ1T2A-ST4 |
LQ1T3A-ST1 |
LQ1T3A-ST2 |
LQ1T3A-ST3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Size of Body | Fitting type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.02 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 2 | Tipo 2 | ||
66.02 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 2 | Tipo 3 | ||
66.02 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 2 | Tipo 4 | ||
88.63 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3 | Tipo 1 | ||
88.63 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3 | Tipo 2 | ||
88.63 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3 | Tipo 3 |