Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee riduttore salvaspazio, misura in pollici (LQ1T4A-ST1-R1)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee riduttore salvaspazio, misura in pollici LQ1T4A-ST1-R1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LQ1T4A-ST1-R1

Marca: SMC

Prezzo: 247.98

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PTFE

D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 1/2

D.E. tubo applicabile (pollici) D2: -

D.E. tubo applicabile (pollici) D3: 1/2

Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1T4A-ST1-R1

Codice componente
LQ1T4A-ST1-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 D.E. tubo applicabile (pollici) D3 Packaging Size of Body (A side) Size of Body (B side)

247.98 €

1 26 giorni PTFE1/2-1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Reducing Union Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee riduttore salvaspazio, misura in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1T4A-ST1-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1T4A-ST1-R1.

Tipologia prodotto

Codice componente
LQ1T4A-ST1-R1-1
LQ1T4A-ST1-R37
LQ1T4A-ST1-R37-1
LQ1T4A-ST1-R7
LQ1T4A-ST1-R7-1
LQ1T5A-ST1-R1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 D.E. tubo applicabile (pollici) D3 Packaging Size of Body (A side) Size of Body (B side)

247.60 €

1 26 giorni PTFE1/2-1/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5-3

285.69 €

1 26 giorni PTFE1/2-1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente-5

285.31 €

1 26 giorni PTFE1/2-1/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5-5

253.63 €

1 26 giorni PTFE3/8-1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente-3

253.24 €

1 26 giorni PTFE3/8-1/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5-3

307.39 €

1 26 giorni PTFE3/4-3/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente-4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico