Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ3R53-M
Codice componente
|
---|
LQ3R53-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.69 € | 1 | 26 giorni | 19 | R | 3/4B(20A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | A T, filettatura/tubo (stesso diametro) |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo multipunto filettatura-tubo | Male Run Tee |
Si trova sulla pagina di Male Run Tee LQ3R-M Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings, il codice articolo è il seguente: LQ3R53-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ3R53-M.
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ3R11-MN-1 |
LQ3R21-M-1 |
LQ3R21-MN-1 |
LQ3R31-M-1 |
LQ3R33-M |
LQ3R33-M-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 1 | ||
27.13 € | 1 | 26 giorni | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
27.11 € | 1 | 26 giorni | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
36.60 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
35.89 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
35.60 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 |