Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Hex Socket Head Male Connector: KQB2S outline drawings
(Unit: mm)
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Connection thread R, M | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L | A* | M | Effective cross-sectional areaNote 2) (mm2) | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQB2S23-M5 | 2 | 9 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 4 |
ø4 | M5 × 0.8 | KQB2S04-M5 | 2 | 9 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 3.9 |
1/8 | KQB2S04-01S | 3 | 10 | 20.4 | 17.3 | 4.1 | 7.9 | ||
ø6 | M5 × 0.8 | KQB2S06-M5 | 2 | 12 | 19.6 | 16.6 | 13.6 | 4 | 7.8 |
1/8 | KQB2S06-01S | 4 | 20.6 | 17.5 | 10 | 9.1 | |||
1/4 | KQB2S06-02S | 14 | 15.9 | 10.7 | 14.7 | ||||
ø8 | 1/8 | KQB2S08-01S | 5 | 14 | 24.7 | 21.6 | 16.1 | 17.2 | 13 |
1/4 | KQB2S08-02S | 6 | 22.9 | 18.2 | 23.3 | 13.5 | |||
3/8 | KQB2S08-03S | 17 | 23.1 | 18 | 24 | ||||
ø10 | 1/8 | KQB2S10-01S | 5 | 17 | 25.6 | 22.5 | 17 | 17.2 | 18.6 |
1/4 | KQB2S10-02S | 8 | 27.5 | 22.8 | 39 | 20 | |||
3/8 | KQB2S10-03S | 24 | 18.9 | 22 | |||||
1/2 | KQB2S10-04S | 22 | 17.6 | 39.2 | |||||
ø12 | 1/4 | KQB2S12-02S | 8 | 19 | 30.6 | 25.9 | 18.6 | 46 | 26 |
3/8 | KQB2S12-03S | 10 | 24.9 | 19.8 | 60 | 20.2 | |||
1/2 | KQB2S12-04S | 22 | 18.5 | 35.3 | |||||
ø16 | 3/8 | KQB2S16-03S | 10 | 24.6 | 33.2 | 28.1 | 20.8 | 81 | 43.6 |
1/2 | KQB2S16-04S | 12 | 29.4 | 23 | 113 | 40.3 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Value of nylon tubing for ø16 only.
Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable Tubing Size
ø3.2 to ø16, ø1/8 "to ø1/2 "
Connection thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)
Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing
No. | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | SUS304 |
2 | Guide 1 | SUS304 |
3 | Guide 2 | SUS304 |
4 | Chuck | SUS304 |
5 | Seal | Special FKM (fluorine coated) |
6 | Male Connector body | C3604 (electroless nickel plated) |
7 | Male Elbow body | SUS316 |
8 | O-Ring | Special FKM (fluorine coated) |
9 | Stud | C3604 (electroless nickel plated) |
Tube materials | FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote 1) | -100 kPa to 1 MPaNote 2) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 3) | -5 to 150°C (no freezing)Note 2) |
Lubricant | Grease-free finish |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.
Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 26 giorni | - | UNF | 10-32 | ||
2.65 € | 1 | 26 giorni | - | UNF | 10-32 | ||
2.82 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/8 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
3.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | G | 1/8 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | M | 5×0.8 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
3.03 € | 1 | 22 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
3.26 € | 1 | 3 giorni | 6 | G | 1/8 | ||
3.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | G | 1/4 | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | M | 5×0.8 | ||
3.40 € | 1 | 26 giorni | - | UNF | 10-32 | ||
3.03 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/8 | ||
3.40 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/4 | ||
3.03 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 3/8 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
4.19 € | 1 | 26 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | G | 1/8 | ||
4.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | G | 1/4 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | G | 3/8 | ||
2.98 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/8 | ||
2.98 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/4 | ||
4.19 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 3/8 | ||
4.81 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
4.81 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
6.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | G | 1/8 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | G | 1/4 | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | G | 3/8 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | G | 1/2 | ||
4.81 € | 1 | 98 giorni | - | NPT | 1/8 | ||
4.81 € | 1 | 22 giorni | - | NPT | 1/4 | ||
4.81 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 3/8 | ||
6.16 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/2 | ||
6.18 € | 1 | 26 giorni | - | R | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 22 giorni | - | R | 3/8 | ||
6.68 € | 1 | 26 giorni | - | R | 1/2 | ||
6.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | G | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | - | G | 3/8 | ||
7.40 € | 1 | 4 giorni | - | G | 1/2 | ||
6.19 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/4 | ||
6.19 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 3/8 | ||
8.81 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | 1/2 | ||
9.94 € | 1 | 26 giorni | - | R | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 22 giorni | - | R | 1/2 | ||
9.94 € | 1 | 4 giorni | - | G | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 4 giorni | - | G | 1/2 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | - | M | 5×0.8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) |
Montaggio a vite, direzione | Con testa esagonale e direzione dritta | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali