Codice articolo del costruttore: KQB2R06-08
Marca: SMC
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Applicable Fitting Size (mm): 8
Applicable tube fitting size (inches): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQB2R06-08
Plug-In Reducer: KQB2R outline drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Applicable fitting size ød | Model | øDNote 1) | L | A | M | Effective cross-sectional areaNote 2) (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | ø4 | KQB2R23-04 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.9 |
ø4 | ø6 | KQB2R04-06 | 9 | 34.4 | 20.8 | 12.6 | 5.6 | 7 |
ø6 | ø8 | KQB2R06-08 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 |
ø8 | ø10 | KQB2R08-10 | 14 | 41.9 | 24.9 | 16.1 | 26.1 | 19.2 |
ø10 | ø12 | KQB2R10-12 | 17 | 44.8 | 26.2 | 17 | 41.5 | 27.8 |
ø12 | ø16 | KQB2R12-16 | 19 | 42.9 | 22.1 | 18.6 | 58.3 | 37.2 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable tubing size
ø3.2 to ø16, ø1/8 "to ø1/2 "
Connection thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)
Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing
No. | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | SUS304 |
2 | Guide 1 | SUS304 |
3 | Guide 2 | SUS304 |
4 | Chuck | SUS304 |
5 | Seal | Special FKM (fluorine coated) |
6 | Male Connector body | C3604 (electroless nickel plated) |
7 | Male Elbow body | SUS316 |
8 | O-Ring | Special FKM (fluorine coated) |
9 | Stud | C3604 (electroless nickel plated) |
Tube materials | FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote 1) | -100 kPa to 1 MPaNote 2) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 3) | -5 to 150°C (no freezing)Note 2) |
Lubricant | Grease-free finish |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.
Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)
Codice componente
|
---|
KQB2R06-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Attacco femmina e riduttore | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Applicazione | Standard/Mini | Attacchi, riduttori | Riduttore |
Si trova sulla pagina di KQB2R, Raccordi istantanei metallici, Riduttore, il codice articolo è il seguente: KQB2R06-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQB2R06-08.
Configura
Proprietà di base
Applicable tube fitting size (inches)
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQB2R03-07 |
KQB2R04-06 |
KQB2R07-09 |
KQB2R08-10 |
KQB2R09-11 |
KQB2R10-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 26 giorni | - | - | 1/4 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | - | ||
2.37 € | 1 | 26 giorni | - | - | 5/16 | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | - | ||
2.94 € | 1 | 26 giorni | - | - | 3/8 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - |