Male Delta Union KGD One-Touch Fitting (KGD04-02)

Male Delta Union KGD One-Touch Fitting KGD04-02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KGD04-02

Marca: SMC

Prezzo: 11.73

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: [Resina PP] PP

Applicazione: Standard/Mini

Temperatura di esercizio: - °C

D.E.1 tubo applicabile: 4 φ

Connection Type: R


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGD04-02

Codice componente
KGD04-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

11.73 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-4R1/42BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto delta

Si trova sulla pagina di Male Delta Union KGD One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KGD04-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGD04-02.

Tipologia prodotto

Codice componente
KGD04-01
KGD04-01S
KGD04-02S
KGD04-M5
KGD06-01
KGD06-01S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

10.81 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-4R1/82BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

10.98 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

10.81 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-4M5×0.82BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

11.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-6R1/82BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

12.06 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

Supporto tecnico