Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bulkhead Union: KGE outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | T(M) | H (width across flats) | L | Mounting hole | M | Note)Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||
4 | KGE04-00 | M12 × 1 | 14 | 32.5 | 13 | 16 | 5.6 | 4 | 26 |
6 | KGE06-00 | M14 × 1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 13.1 | 10.4 | 33 |
8 | KGE08-00 | M16 × 1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 52 |
10 | KGE10-00 | M20 × 1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 70 |
12 | KGE12-00 | M22 × 1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 90 |
16 | KGE16-00 | M28 × 1.5 | 32 | 51 | 29 | 25 | 113 | (96) | 115 |
Note) Dimension inside "( )" is for soft nylon
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KGE04-00 |
KGE06-00 |
KGE06-00-X34 |
KGE06-00-X94 |
KGE08-00 |
KGE08-00-X17 |
KGE08-00-X34 |
KGE08-00-X94 |
KGE10-00 |
KGE10-00-X34 |
KGE10-00-X94 |
KGE12-00 |
KGE12-00-X94 |
KGE16-00 |
KGE16-00-X94 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
19.24 € | 2 | 4 giorni | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
20.97 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] Fluoroelastomero | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | Cambiato in materiale di gomma | ||
19.63 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
20.53 € | 2 | 4 giorni | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
21.97 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
21.40 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] Fluoroelastomero | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | Cambiato in materiale di gomma | ||
21.16 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
26.02 € | 2 | 26 giorni | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
26.94 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] Fluoroelastomero | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | Cambiato in materiale di gomma | ||
27.02 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
30.61 € | 2 | 4 giorni | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
32.02 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | ||
38.19 € | 2 | 4 giorni | [Ottone] EN 1.4305 Equiv. | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | ||
40.10 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | [Gomma fluorurata] FKM speciale (Rivestimento al fluoro) | -5~ 60 | 16 | - | - | Classe ISO: 6 | - | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali