Connettore femmina 10-KGF attacco a innesto rapido (Codici componente)

Connettore femmina 10-KGF attacco a innesto rapido
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to pipe from male threads, such as on pressure gauges.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Female Connector: 10-KGF Specifications

Female Connector: 10-KGF: related images

Female Connector: 10-KGF dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
Rc
Model H
(width across flats)
øDNote) L1L2M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 1/8 10-KGF04-01 14 10 27 11 16 4 15
1/4 10-KGF04-02 17 31 14 23
6 1/8 10-KGF06-01 14 12 27.5 11 17 10.4 15
1/4 10-KGF06-02 17 31 13 22
3/8 10-KGF06-03 19 33.5 15 25
8 1/8 10-KGF08-01 14 14 29 11 18.5 18.0 17
1/4 10-KGF08-02 17 32.5 13 24
3/8 10-KGF08-03 19 33.5 14 24
10 1/4 10-KGF10-02 17 17 34.5 14 21 29.5 27
3/8 10-KGF10-03 19 36.5 15 30
12 1/4 10-KGF12-02 19 19 35 14 22 46.1 36
3/8 10-KGF12-03 37 31
1/2 10-KGF12-04 24 41 18 52

Note) øD is the maximum diameter.

Codice componente
10-KGF04-01
10-KGF06-01
10-KGF08-02
10-KGF08-03
10-KGF10-02
10-KGF10-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

16.61 €

2 4 giorni 41/8

17.98 €

2 26 giorni 61/8

19.40 €

2 26 giorni 81/4

48.97 €

2 6 giorni 83/8

63.82 €

2 6 giorni 101/4

63.85 €

2 6 giorni 103/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Femmina dritto Connection Type Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico