Different-Diameter Union "Y" Fitting 10-KGU One-Touch Pipe Fitting

Different-Diameter Union "Y" Fitting 10-KGU One-Touch Pipe Fitting
  • In Offerta
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to step down and branch tubes in one direction.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KGU04-06
10-KGU06-08
10-KGU08-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

12.18 €

2 Stesso giorno

Stock

4

16.10 €

2 26 giorni 6

17.53 €

2 26 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a Y Number of Connection Tubes(pc.) 3 Colore Bianco
Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico