Codice articolo del costruttore: KQ2LU04-01G
Marca: SMC
Prezzo: 10.81 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Temperatura di esercizio: - °C
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection Type: R
Connection screw: 1/8
Number of Connection Tubes: 2 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2LU04-01G
Codice componente
|
---|
KQ2LU04-01G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 2 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. + PBT | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a gomito |
Si trova sulla pagina di Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Branch Elbow Union Fitting KQ2LU-G (Sealant / No Sealant), il codice articolo è il seguente: KQ2LU04-01G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU04-01G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2LU04-01GS |
KQ2LU04-02G |
KQ2LU04-02GS |
KQ2LU06-01GS |
KQ2LU06-02G |
KQ2LU06-02GS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 2 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
11.73 € | 2 | 26 giorni | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.89 € | 2 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
12.06 € | 2 | 26 giorni | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
12.27 € | 2 | 26 giorni | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
12.40 € | 2 | 26 giorni | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |