Raccordo a barra (portagomma) / acciaio inox, Serie KQ2-G, Raccordo triangolare, KQ2D-G (KQ2D08-02G)

Raccordo a barra (portagomma) / acciaio inox, Serie KQ2-G, Raccordo triangolare, KQ2D-G KQ2D08-02G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KQ2D08-02G

Marca: SMC

Prezzo: 12.92

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.

Temperatura di esercizio: -5~ 60 °C

D.E.1 tubo applicabile: - φ

Connection Type: -

Connection screw: -


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KQ2D08-02G

Codice componente
KQ2D08-02G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio

12.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Giunto delta

Si trova sulla pagina di Raccordo a barra (portagomma) / acciaio inox, Serie KQ2-G, Raccordo triangolare, KQ2D-G, il codice articolo è il seguente: KQ2D08-02G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2D08-02G.

Tipologia prodotto

Codice componente
KQ2D04-02GS1
KQ2D06-01G1
KQ2D06-01GS1
KQ2D08-02GS
KQ2D08-03G
KQ2D08-03GS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio

11.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/42BiancoCon sigillanteEllisseBianco

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

12.06 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/82BiancoCon sigillanteEllisseBianco

13.10 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

13.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

13.66 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

Supporto tecnico