Bulkhead Union Fitting KQ2E-G (KQ Compatible) One-Touch Pipe Fitting

Bulkhead Union Fitting KQ2E-G (KQ Compatible) One-Touch Pipe Fitting
One-touch pipe fitting made by SMC.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used to connect tubes through a panel.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2E06-00G1
KQ2E04-00G1
KQ2E06-00G1
KQ2E08-00G
KQ2E10-00G
KQ2E12-00G
KQ2E16-00G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

20.84 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito-5~ 60-------

18.10 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini-4Collegamento tubi2BiancoEllisseBiancoN/D

19.23 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini-6Collegamento tubi2BiancoEllisseBiancoN/D

20.53 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini-8Collegamento tubi2BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

26.02 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini-10Collegamento tubi2BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

30.61 €

2 4 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini--Collegamento tubi2BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

38.19 €

2 26 giorni [Ottone] EN 1.4305 Equiv.Standard/Mini--Collegamento tubi2BiancoCirconferenza perfettaBiancoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Giunto, diam. uguale Giunto passaparete

Supporto tecnico