Codice articolo del costruttore: TJG-0604
Marca: SMC
Prezzo: 0.61 €
Tempi di consegna: 39 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Applicable Tube O.D. (inch): -
Tube Material: TUS0604 / TH0604 / TL0604
Tubazione applicabile: TUS0604 / TH0604 / TL0604
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TJG-0604
· Material: SUS316
Tube outer diameter | Tube materials | Applicable inner sleeve | |||
---|---|---|---|---|---|
TUS (soft polyurethane) | TH/TIH (FEP) | TL/TIL (Super PFA) | Part Number | Length | |
ø4 | - | TH0402 | - | TJG-0402 | 18 |
TUS0425 | TH0425 | - | TJG-0425 | 18 | |
- | - | TL0403 | TJG-0403 | 18 | |
ø6 | TUS0604 | TH0604 | TL0604 | TJG-0604 | 19 |
ø8 | TUS0805 | - | - | TJG-0805 | 20.5 |
- | TH0806 | TL0806 | TJG-0806 | 20.5 | |
ø10 | TUS1065 | - | - | TJG-1065 | 23 |
- | TH1075 | - | TJG-1075 | 23 | |
- | TH1008 | TL1008 | TJG-1008 | 23 | |
ø12 | TUS1208 | - | - | TJG-1208 | 24 |
- | TH1209 | - | TJG-1209 | 24 | |
- | TH1210 | TL1210 | TJG-1210 | 24 |
Tube outer diameter | Tube materials | Applicable inner sleeve | ||
---|---|---|---|---|
TH/TIH (FEP) | TL/TIL (Super PFA) | Part Number | Length | |
ø5/32 " | TH0402 | - | TJG-0402 | 18 |
TH0425 | - | TJG-0425 | 18 | |
- | TL0403 | TJG-0403 | 18 | |
ø1/4 " | TIHB07 | TIL07 | TJG-0604 | 19 |
TIHA07 | - | TJG-0746 | 19 | |
ø5/16 " | TH0806 | TL0806 | TJG-0806 | 20.5 |
ø3/8 " | TIHB11 | TIL11 | TJG-1065 | 23 |
TIHA11 | - | TJG-1107 | 23 | |
ø1/2 " | TIH13 | TIL13 | TJG-1395 | 24 |
Tube used | Temperature |
---|---|
FEP tube / TH series | 80°C or more |
Super PFA tube / TL series | 120°C or more |
Codice componente
|
---|
TJG-0604 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Tube O.D. (inch) | Tube Material | Tubazione applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 10 | 39 giorni | 6 | - | TUS0604 / TH0604 / TL0604 | TUS0604 / TH0604 / TL0604 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati attacco a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Altri profili | Altro |
Si trova sulla pagina di Manicotto interno, il codice articolo è il seguente: TJG-0604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TJG-0604.
Configura
Proprietà di base
Applicable Tube O.D. (inch)
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tube Material
Tubazione applicabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TJG-0402 |
TJG-0403 |
TJG-0425 |
TJG-0746 |
TJG-0805 |
TJG-0806 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Tube O.D. (inch) | Tube Material | Tubazione applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 10 | 39 giorni | 4 | - | TH0402 | TH0402 | ||
0.61 € | 10 | 39 giorni | 4 | - | TL0403 | TL0403 | ||
0.61 € | 10 | 39 giorni | 4 | - | TUS0425 / TH0425 | TUS0425 / TH0425 | ||
0.61 € | 10 | 98 giorni | - | 1/4 | TIHA07 | TIHA07 | ||
0.61 € | 10 | 39 giorni | 8 | - | TUS0805 | TUS0805 | ||
0.61 € | 10 | 22 giorni | 8 | - | TH0806 / TL0806 | TH0806 / TL0806 |