KCE-00, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Connettore passaparete

KCE-00, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Connettore passaparete
  • In Offerta
One-touch fitting for bulkheads.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
· Includes check on one port only.
[Applications]
· Used to connect tubes through a panel.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bulkhead Union Fitting: KCE Specifications

KCE External Appearance

KCE External Appearance

KCE outline drawing

KCE Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Model T
(M)
H
(width across flats)
L Mounting hole M1 M2 Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KCE04-00 M12 × 1 14 42 13 18 16 2.6 2.6 21
6 KCE06-00 M14 × 1 17 45.5 15 19 17 6.8 6.8 30
8 KCE08-00 M16 × 1 19 52.5 17 21.5 18.5 16.2 13.1 39
10 KCE10-00 M20 × 1 24 59.5 21 24 21 25.6 20.4 84
12 KCE12-00 M22 × 1 27 63.2 23 25.5 22 35.4 30.4 115

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KCE04-00
KCE06-00
KCE08-00
KCE10-00
KCE12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

12.97 €

10 3 giorni 4

12.97 €

10 Stesso giorno

Stock

6

15.44 €

10 Stesso giorno

Stock

8

21.90 €

10 4 giorni 10

25.95 €

10 4 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Giunto passaparete Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore pulsante di rilascio Blu

Supporto tecnico