Codice articolo del costruttore: KCE04-02
Marca: SMC
Prezzo: 12.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection screw: 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KCE04-02
KCE External Appearance
KCE Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread Rc | Model | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
4 | 1/4 | KCE04-02 | M12 × 1 | 17 | 14 | 40.5 | 14.7 | 13 | 18 | 2.6 | 2.6 | 32 |
6 | 1/4 | KCE06-02 | M14 × 1 | 17 | 17 | 42.7 | 14.7 | 15 | 19 | 6.8 | 6.8 | 36 |
8 | 3/8 | KCE08-03 | M16 × 1 | 19 | 19 | 49.4 | 15 | 17 | 21.5 | 16.2 | 13.1 | 42 |
10 | 3/8 | KCE10-03 | M20 × 1 | 22 | 24 | 53.9 | 14.2 | 21 | 24 | 25.6 | 20.4 | 79 |
12 | 3/8 | KCE12-03 | M22 × 1 | 24 | 27 | 56.1 | 13.7 | 23 | 25.5 | 35.4 | 30.4 | 105 |
KC Series Structural Drawing
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | With sealant | |
Copper-free specification (standard) | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread portion) |
Chuck/spring | SUS304 |
Guide | SUS304, PBT |
Collet / Release button | POM |
Valve/retainer | POM |
Stopper | C3604, POM |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KCE04-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 10 | 4 giorni | 4 | 1/4 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, direzione | Giunto passaparete con filettatura femmina | Connection Type | Rc | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Colore pulsante di rilascio | Blu |
Si trova sulla pagina di KCE, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Passaparete femmina, il codice articolo è il seguente: KCE04-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCE04-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KCE06-02 |
KCE08-03 |
KCE10-03 |
KCE12-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 10 | 4 giorni | 6 | 1/4 | ||
14.79 € | 10 | 4 giorni | 8 | 3/8 | ||
19.02 € | 10 | 4 giorni | 10 | 3/8 | ||
23.95 € | 10 | 4 giorni | - | 3/8 |