KKH*S-*M, Raccordi S, Filettatura maschio

KKH*S-*M, Raccordi S, Filettatura maschio
S coupler one-touch joint.
[Features]
· Capable of absorbing drop impact (equivalent to 0.5‑J impact energy.)
· Twice the plug/socket pull-out strength (compared to current models.)
· Employs super high impact PBT resin.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine può essere un'immagine rappresentativa. Fare riferimento al catalogo per forme e tipologie dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KKH4S-02MS

S Coupler KKH Series specifications

S Coupler KKH Socket (S) Male Thread Type: related images

KKH Series external appearance

Performance

  • Plug/socket connection method: one-touch connection and release
  • Check valve: socket check valve built-in (standard)
  • Sleeve lock mechanism: none

Specifications

Operating fluid Air, water
Operating pressure rangeNote: KKH3: -90 kPa to 1 MPa
KKH4: 0 to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 1.5 MPa
Ambient temperature and
working fluid temperature
Air: -5 to 60°C
Water: 5 to 40°C
(no freezing)
Plating, seal With electroless nickel plating (copper-free and fluorine-free application) and male thread sealant
Connection plug KK Series plug

Note: Do not use with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

S Coupler KKH Socket (S) Male Thread Type: related images

S Coupler KKH (Male Thread Type) outline dimensional drawing

Body size Model T
Pipe/ connection port diameter
H
Width across flats
D L1L2
When connected
*A1*A2
When connected
Minimum hole diameter Effective area
mm2
Weight
g
1/8 KKH3S-01MS R1/8 14 20.2 36.6 39.1 33.5 36.0 6.0 20.4 20.3
KKH3S-02MS R1/4 37.0 39.5 31.5 34.0 9.0 21.1 19.4
KKH3S-03MS R3/8 17 37.6 40.1 32.2 34.5 9.0 27.7
1/4 KKH4S-01MS R1/8 19 28.0 49.5 53.2 46.4 50.1 6.0 22.9 48.7
KKH4S-02MS R1/4 50.5 54.2 45.0 48.7 9.0 38.9 45.3
KKH4S-03MS R3/8 48.9 52.6 43.5 47.2 11.0 40.4 52.1
KKH4S-04MS R1/2 22 48.8 52.5 41.7 45.4 13.0 42.7 62.4

 

(Unit: mm)

 

  • *Reference dimensions after screwing in R thread.
Codice componente
KKH4S-02MS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.40 €

5 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Threaded Type Maschio/Femmina Attacco
Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Water / Air Struttura valvola Single Passage Opening Closing Type
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Size of Body 1/4 Pipe Connection Bore Dia. R1/4
With or Without Check Valve

Si trova sulla pagina di KKH*S-*M, Raccordi S, Filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: KKH4S-02MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KKH4S-02MS.

Supporto tecnico