Cilindro compatto, grandi diametri, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie (Codici componente)

Cilindro compatto, grandi diametri, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie
A compact cylinder with a large bore size and a short overall length.
[Features]
· Tube inner diameter: 125 to 200 mm.
· Action: double acting, double rod.
· With auto switch.
· Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· No projection of auto switches.
· A space-saving cylinder for more compact devices.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQ2WB125-20DCZ
CDQ2WB125-30DCMZ
CDQ2WB125-30DCZ
CDQ2WB125-40DCMZ
CDQ2WB125-50DCMZ
CDQ2WB125-50DCZ
CDQ2WB125-75DCMZ
CDQ2WB125-75DCZ
CDQ2WB125-100DCZ
CDQ2WB125-125DCMZ
CDQ2WB140-20DCZ
CDQ2WB140-30DCZ
CDQ2WB140-50DCMZ
CDQ2WB140-50DCZ
CDQ2WB140-100DCZ
CDQ2WB140-150DCZ
CDQ2WB140-200DCZ
CDQ2WB160-30DCMZ
CDQ2WB160-40DCZ
CDQ2WB160-50DCMZ
CDQ2WB160-150DCZ
CQ2WB125-10DCZ
CQ2WB125-20DCZ
CQ2WB125-50DCMZ
CQ2WB125-50DCZ
CQ2WB140-30DCZ
CQ2WB140-50DCZ
CQ2WB140-75DCZ
CQ2WB160-20DCZ
CQ2WB160-40DCZ
CQ2WB160-50DCZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Support bracket Body Options Auto Switch Lock unit magnet Tipo Opzione Opzione

320.39 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

352.35 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

337.21 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

369.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

385.77 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

370.61 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

406.74 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

391.61 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

412.52 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

440.24 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

364.50 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

380.53 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

429.60 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

414.15 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

455.39 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

481.27 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

507.85 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

475.23 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

475.63 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

508.27 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

562.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

276.24 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

292.90 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

358.29 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

343.15 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto125-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

353.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

386.68 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

406.92 €

1 8 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto140-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

415.89 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

448.15 €

1 26 giorni -16040------Standard (filettatura femmina estremità asta)AssenteSenza magnete---

465.11 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto160-StandardStandard-10~ 700.05~ 1.0Senza magnete incorporatoStandard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune)With rubber bumper / Rod-end female thread--Tipo pneumaticoProdotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Port thread type Rc

Supporto tecnico