Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Booster Regulator VBA Series: product images
Model number notation: images
Body size | Thread type | Option | Semi-standard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No symbol | G | N | S | GN | GS | LN | LS | GLN | GLS | No symbol | -Z | ||
10A 11A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
N | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
T | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
20A 22A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |||
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40A 42A 43A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |||
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Model | VBA10A-02 | VBA20A-03 | VBA40A-04 | VBA22A-03 | VBA42A-04 | VBA43A-04 | VBA11A-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Compressed air | ||||||
Pressure increase ratio | 2 times | 2 to 4 times Note 4) | |||||
Pressure adjustment mechanism | Knob-operated type with relief machenism Note 2) | Air-operated type | Knob-operated type with relief machenismNote 2) | ||||
Maximum flow rate Note 3) L/min (ANR) | 230 | 1,000 | 1,900 | 1,000 | 1,900 | 1,600 | 70 |
Set pressure range: MPa | 0.2 to 2.0 | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 1.6 | 0.2 to 2.0 | ||
Supply pressure range - MPa | 0.1 to 1.0 | ||||||
Proof pressure - MPa | 3 | 1.5 | 2.4 | 3 | |||
Port size (IN, OUT, EXH 3 locations) - Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | |
Pressure gauge port size (IN, OUT 2 locations) - Rc | 1/8 | ||||||
Tank connection port (with plug) Note 5) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | |
Ambient and fluid temperature °C | 2 to 50 (no freezing) | ||||||
Installation | Horizontal | ||||||
Lubrication | Grease (non-lube) | ||||||
Weight - kg | 0.84 | 3.9 | 8.6 | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 0.89 |
Note 2) If the OUT pressure is higher than the set pressure for the handle, excess pressure will be exhausted from the back of the handle.
Note 3) Flow rate at IN = OUT = 0.5 MPa. The pressure varies according to the operating conditions.
Note 4) Configure the pressure so that it is at least double the pressure increase ratio.
Note 5) The tank connection port cannot be used for purposes other than connection with VBAT.
VBA10A structural diagrams
VBA11A structural diagrams
VBA20A/22A/40A/42A/43A structural diagrams
Order using the corresponding model numbers below.
Model | VBA10A | VBA20A | VBA40A | VBA22A | VBA42A | VBA43A | VBA11A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order number | KT-VBA10A-1 | KT-VBA20A-1 | KT-VBA40A-1 | KT-VBA22A-1 | KT-VBA42A-1 | KT-VBA43A-1 | KT-VBA11A-20 |
The kit is comprised of items (1) through (7) and a grease pack set.
Number | Part name | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA10A | VBA20A | VBA40A | VBA22A | VBA42A | VBA43A | VBA11A | ||
Quantity | ||||||||
1 | Piston seal | 2 | 2 large, 1 small | 2 | 1 each, large and small | |||
2 | Governor assembly | 1 | ||||||
3 | Check valve | 4 | 2 | |||||
4 | Gasket | 2 | ||||||
5 | Rod seal | 1 | ||||||
6 | Mounting screw | - | 8 | 12 | 8 | 12 | - | |
7 | Cover C assembly | - | 1 | |||||
- | Grease pack | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Misura | Filettatura | Misura raccordo di collegamento | Opzione | Specifiche | Tipo | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 523.69 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Funzionamento con maniglia | ||
959.92 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 3/8 | Silenziatore | Prodotto standard | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Funzionamento con maniglia | |||
- | 1,371.32 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/2 | Silenziatore | Prodotto standard | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Funzionamento con maniglia | ||
- | 1,444.40 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/2 | Silenziatore | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Funzionamento con maniglia | ||
359.48 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Assente | Prodotto standard | - | - | |||
397.35 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge | Prodotto standard | - | - | |||
410.27 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Prodotto standard | - | - | |||
412.13 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Manometro, silenziatore a gomito, silenziatore ad alta riduzione del rumore | Prodotto standard | - | - | |||
405.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Manometro, Silenziatore | Prodotto standard | - | - | |||
407.35 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge, high-noise reduction silencer | Prodotto standard | - | - | |||
372.58 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore a gomito | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 374.27 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore a gomito e alto silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
367.81 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
369.55 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore ad alto silenziamento | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
359.48 € | 1 | 3 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Assente | Prodotto standard | - | - | |||
397.35 € | 1 | 4 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro | Prodotto standard | - | - | |||
410.35 € | 1 | 39 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, Silenziatore a gomito | Prodotto standard | - | - | |||
412.08 € | 1 | 24 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, silenziatore a gomito, silenziatore ad alta riduzione del rumore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
405.66 € | 1 | 4 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, Silenziatore | Prodotto standard | - | - | |||
407.35 € | 1 | 13 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, Silenziatore ad elevata riduzione del rumore | Prodotto standard | - | - | |||
- | 372.52 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore a gomito | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
- | 374.16 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore a gomito e alto silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
367.81 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 369.55 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore ad alto silenziamento | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
359.48 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Assente | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 397.35 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Pressure gauge | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
410.27 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
405.66 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Manometro, silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
367.81 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
359.48 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Assente | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 397.35 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Pressure gauge | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
405.66 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Manometro, silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 367.81 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Silenziatore | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
378.40 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Assente | Prodotto standard | - | - | |||
416.26 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge | Prodotto standard | - | - | |||
429.29 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Prodotto standard | - | - | |||
430.98 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento con maniglia | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Manometro, silenziatore a gomito, silenziatore ad alta riduzione del rumore | Prodotto standard | - | - | |||
424.56 € | 1 | 4 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Manometro, Silenziatore | Prodotto standard | - | - | |||
426.27 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Pressure gauge, high-noise reduction silencer | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 391.44 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore a gomito | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
- | 393.15 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore a gomito e alto silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
- | 386.73 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
388.47 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | Rc | 1/4 | Silenziatore ad alto silenziamento | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
378.40 € | 1 | 4 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Assente | Prodotto standard | - | - | |||
416.26 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Pressure gauge | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
429.29 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
430.98 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, silenziatore a gomito, silenziatore ad alta riduzione del rumore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
424.56 € | 1 | 7 giorni | modello ad azionamento manuale | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Manometro, Silenziatore | Prodotto standard | - | - | |||
393.15 € | 1 | 39 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore a gomito e alto silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
386.73 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
388.47 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | G | 1/4 | Silenziatore ad alto silenziamento | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
378.40 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Assente | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 378.40 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Assente | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
416.26 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Pressure gauge | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
429.29 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 429.29 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | ||
424.56 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPT | 1/4 | Manometro, silenziatore | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
378.40 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Assente | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
378.40 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Assente | Unità utilizzata sulla targhetta del prodotto: psi singola notazione; Notazione dell’unità del manometro: Entrambi Mpa/psi | Standard | Funzionamento con maniglia | |||
- | 416.26 € | 1 | 26 giorni | - | Rapporto aumento pressione 2–4 moltiplicatori | NPTF | 1/4 | Pressure gauge | Prodotto standard | Standard | Funzionamento con maniglia |
Loading...
Tipo | Valvola di sovrapressione |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura
Filettatura
Misura raccordo di collegamento
Opzione
Specifiche
Tipo
Tipo di funzionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali