Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lock-Up Valve IL201/211/220 Series product images
Model | IL201 | IL211 | IL220 |
---|---|---|---|
Operating method | Single action | Double acting type | 3-way |
Signal pressure | Max. 1.0 MPa Note 1) | ||
Set pressure range | 0.14 to 0.7 MPa Note 1) | ||
Shut-off pressure | Max. 0.7 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C | ||
Connection port size | Rc1/4 | ||
Differential Note 2) | 0.01 MPa | ||
Weight | 0.45 kg | 0.64 kg | 0.7 kg |
Model number example
IL201 structural drawing
IL211 structural drawing
IL220 structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Main body | Aluminum alloy | Silver color baked paint finish |
2 | Pilot body | Aluminum alloy | Silver color baked paint finish |
3 | Bonnet | Aluminum alloy | Silver color baked paint finish |
4 | Adjusting screw | Stainless steel | - |
5 | Piston | Brass | - |
6 | Piston rod | Brass | - |
7 | Diaphragm assembly | Aluminum alloy / brass / NBR | Chromate |
8 | Diaphragm | NBR | - |
9 | Piston valve | Brass/NBR | - |
10 | Piston valve | Brass/NBR | - |
11 | Valve | Brass/NBR | - |
12 | Adjusting spring | Steel wire | Zinc chromate |
13 | Valve spring | Stainless steel | - |
14 | Valve spring | Stainless steel | - |
15 | Piston spring | Stainless steel | - |
16 | O-ring | NBR | - |
17 | O-ring | NBR | - |
18 | O-ring | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | O-ring | NBR | - |
21 | O-ring | NBR | - |
22 | O-ring | NBR | - |
Model | Order number | Contents |
---|---|---|
IL201 | KT-IL201 | Set of (7), (8), (9), (12), (13), (16), (17), (18) and (19) |
IL211 | KT-IL211 | Set of (7), (8), (9), (10), (12), (13), (16), (17), (18) and (19) |
IL220 | KT-IL220 | Set of (7), (8), (11), (12), (14), (15), (19), (20), (21), (22) |
(Unit: mm)
IL201 dimensional drawing
(Unit: mm)
IL211 dimensional drawing
(Unit: mm)
IL220 dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Filettatura | Opzione | Specifiche | Metodo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.03 € | 1 | 4 giorni | Azione singola | Rc | Senza staffa | Standard | - | ||
219.27 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
206.05 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
251.34 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | - | ||
246.29 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
158.11 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Con staffa | Standard | - | ||
222.74 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | Rc | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
155.03 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | G | Senza staffa | Standard | - | ||
219.45 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Per basse temperature (-30 – 60°C) | Azione singola | ||
186.97 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Parti esterne esenti da rame | Azione singola | ||
158.11 € | 1 | 26 giorni | - | G | Con staffa | Standard | Azione singola | ||
155.03 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | NPT | Senza staffa | Standard | - | ||
219.27 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | NPT | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
186.77 € | 1 | 98 giorni | Azione singola | NPT | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
251.34 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | NPT | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | - | ||
255.35 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Assente | Parti esterne esenti da rame/per alte temperature (da -5 a 100°C) | Azione singola | ||
223.48 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Assente | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | Azione singola | ||
158.13 € | 1 | 26 giorni | Azione singola | NPT | Con staffa | Standard | - | ||
222.74 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | Azione singola | ||
254.66 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | Azione singola | ||
258.47 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Parti esterne esenti da rame/per alte temperature (da -5 a 100°C) | Azione singola | ||
226.53 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | Azione singola | ||
194.52 € | 1 | 4 giorni | Doppia azione | Rc | Senza staffa | Standard | - | ||
258.82 € | 1 | 4 giorni | Doppia azione | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
255.31 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | Rc | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
285.73 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
197.60 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | Rc | Con staffa | Standard | - | ||
265.98 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | Rc | Con staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
194.52 € | 1 | 22 giorni | Doppia azione | G | Senza staffa | Standard | - | ||
294.60 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Parti esterne esenti da rame/per alte temperature (da -5 a 100°C) | A doppia azione | ||
197.61 € | 1 | 26 giorni | - | G | Con staffa | Standard | A doppia azione | ||
261.98 € | 1 | 26 giorni | - | G | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | A doppia azione | ||
265.98 € | 1 | 26 giorni | - | G | Con staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | A doppia azione | ||
194.52 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Senza staffa | Standard | - | ||
258.82 € | 1 | 4 giorni | Doppia azione | NPT | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
291.03 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | - | ||
285.73 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Senza staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
197.61 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Con staffa | Standard | - | ||
262.23 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
293.82 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | A doppia azione | ||
297.94 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Con staffa | Parti esterne esenti da rame/per alte temperature (da -5 a 100°C) | A doppia azione | ||
265.98 € | 1 | 26 giorni | Doppia azione | NPT | Con staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
194.52 € | 1 | 4 giorni | A 3 vie | Rc | Senza staffa | Standard | - | ||
201.71 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
226.45 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
311.31 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Senza staffa | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | - | ||
197.60 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Con staffa | Standard | - | ||
262.23 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
229.53 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | Rc | Con staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
194.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | G | Senza staffa | Standard | - | ||
259.15 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Per basse temperature (-30 – 60°C) | A 3 vie | ||
298.06 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Parti esterne esenti da rame | A 3 vie | ||
262.97 € | 1 | 26 giorni | - | G | Assente | Per basse temperature (da -5 a 100°C) | A 3 vie | ||
197.60 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | G | Con staffa | Standard | - | ||
262.23 € | 1 | 26 giorni | - | G | Con staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | A 3 vie | ||
194.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | NPT | Senza staffa | Standard | - | ||
201.53 € | 1 | 4 giorni | A 3 vie | NPT | Senza staffa | Per basse temperature (-30 – 60°C) | - | ||
255.44 € | 1 | 26 giorni | A 3 vie | NPT | Senza staffa | Parti esterne esenti da rame | - | ||
290.89 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Assente | Parti esterne esenti da rame/per basse temperature (da -30 a 60°C) | A 3 vie | ||
294.82 € | 1 | 26 giorni | - | NPT | Assente | Parti esterne esenti da rame/per alte temperature (da -5 a 100°C) | A 3 vie |
Loading...
Tipo | Dispositivo ausiliario strumentazione | Misura raccordo di collegamento | 1/4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura
Opzione
Specifiche
Metodo di funzionamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali