G43, Manometro per usi generici (D.E. 43)

G43, Manometro per usi generici (D.E. 43)
Manometro generico con vite di ripristino (tipo DT) serie G43.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressure Gauge For General Purpose (DT Type) G43 Series Details

G43-10-01: product images

G43-10-01: product images

Pressure Gauge For General Purpose (DT Type) G43 Series Specifications

Standard specification

Model G43
Shape Back side thread
Connection threadNote 1) R1/8, R1/4
FluidNote 2) Air
Indication precisionNote 3) ±3% (full span)
Material Case Stainless steel
Clear cover Glass
Stud Brass
Bourdon tube Brass
Weight (kg) 0.07
Applicable model IP200, IP8000, IR2000, IR3000, IT2000, IT4000
  • *Note 1) When mounting the pressure gauge to products, take care not to over-tighten. This will cause damage. Use pipe tape for sealing.
  • *Note 2) Take care to avoid freezing. This may result in a malfunction.
  • *Note 3) The guaranteed temperature range is 23°C ±5°C.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

- Symbol Content G43
(1) Max. display pressure 2 0.2 MPa
3 0.3 MPa
4 0.4 MPa
6 0.6 MPa
7 0.7 MPa
10 1.0 MPa
(2) Connection thread 01 R 1/8
02 R 1/4
(3) Special specification No Mark -
X2 Stud parts nickel plated
X3Note 1) Wetted parts SUS
X4 Oil-free (wetted parts degrease washing)
  • *Note 1) Movable parts inside the pressure gauge (gears, etc.) are made of brass.

Pressure Gauge For General Purpose (DT Type) G43 Series Dimensions

 

(Unit: mm)

 

G43-□-01 to 02 dimensional drawing

G43-□-01 to 02 dimensional drawing

  • *The dimensions within ( ) are for the R1/4
Codice componente
G43-2-01
G43-2-01-X2
G43-2-01-X3
G43-2-01-X4
G43-2-02
G43-2-02-X3
G43-3-01
G43-3-02
G43-4-01
G43-4-01-X2
G43-4-01-X3
G43-4-02
G43-4-02-X3
G43-6-01
G43-6-01-X2
G43-6-01-X3
G43-6-02
G43-7-01
G43-7-02
G43-7-02-X3
G43-10-01
G43-10-01-X2
G43-10-01-X3
G43-10-01-X4
G43-10-02
G43-10-02-X2
G43-10-02-X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Indicated Pressure Connection screw Special Specification

14.15 €

1 4 giorni 0.2MPaR1/8Assente

18.71 €

1 26 giorni 0,2 MPaR1/8Nichelatura

71.69 €

1 98 giorni 0,2 MPaR1/8Parti di collegamento in acciaio inox

28.82 €

1 26 giorni 0,2 MPaR1/8Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate)

14.15 €

1 4 giorni 0.2MPaR1/4Assente

68.47 €

1 26 giorni 0,2 MPaR1/4Parti di collegamento in acciaio inox

14.15 €

1 26 giorni 0,3 MPaR1/8Assente

14.15 €

1 26 giorni 0,3 MPaR1/4Assente

14.15 €

1 3 giorni 0.4MPaR1/8Assente

17.71 €

1 26 giorni 0,4 MPaR1/8Nichelatura

68.50 €

1 26 giorni 0,4 MPaR1/8Parti di collegamento in acciaio inox

11.23 €

1 26 giorni 0,4 MPaR1/4Assente

68.52 €

1 26 giorni 0,4 MPaR1/4Parti di collegamento in acciaio inox

14.15 €

1 4 giorni 0.6MPaR1/8Assente

17.73 €

1 26 giorni 0,6 MPaR1/8Nichelatura

68.52 €

1 26 giorni 0,6 MPaR1/8Parti di collegamento in acciaio inox

14.15 €

1 39 giorni 0.6MPaR1/4Assente

14.15 €

1 26 giorni 0,7 MPaR1/8Assente

14.15 €

1 26 giorni 0,7 MPaR1/4Assente

68.53 €

1 26 giorni 0,7 MPaR1/4Parti di collegamento in acciaio inox

14.15 €

1 90 giorni 1.0MPaR1/8Assente

17.73 €

1 26 giorni 1,0 MPaR1/8Nichelatura

68.53 €

1 39 giorni 1.0MPaR1/8Parti di collegamento in acciaio inox

17.24 €

1 26 giorni 1,0 MPaR1/8Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate)

14.15 €

1 39 giorni 1.0MPaR1/4Assente

17.71 €

1 26 giorni 1,0 MPaR1/4Nichelatura

68.47 €

1 39 giorni 1.0MPaR1/4Parti di collegamento in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Filettatura lato posteriore Size 43 Transparent cover material Vetro
Unit Specifications MPa

Supporto tecnico