Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Exhaust Cleaner For Cleanroom, AMP Series product images
Applicable Fluid | Compressed air |
---|---|
Inlet Pressure | 0.1 MPa or less |
Ambient and Fluid Temperature | 5 to 50℃ |
Filtration Rating | 0.01 μm (filtration efficiency 95%) |
Outlet Side Cleanliness | No more than 100 particles of 0.3 µm or larger per ft3 (35 particles or less per 10 L [ANR]) |
Element Replacement Period | (1) If red spots appear on the element surface, replace it immediately. (2) Even if red spots do not appear on the element surface, ensure that the element is replaced if inlet pressure reaches 0.1 MPa, or after 1 year of operation, whichever comes first. |
Element Construction | Two-stage element |
Sound Damping Effect | 40 dB(A) or more |
Model | AMP220 | AMP320 | AMP420 |
---|---|---|---|
Maximum Air Flow L/min (ANR) | 200 | 500 | 1,000 |
Piping Connection Port Diameter | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 |
Weight (kg) | 0.43 | 0.68 | 1.15 |
Compatible Models | AMP220 | AMP320 | AMP420 |
---|---|---|---|
Bracket assembly (With mounting screws (2 pcs.)) | BM66 | BM67 | BM68 |
Model number example
Exhaust Cleaner For Cleanroom, AMP Series diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Chromate treatment, inner/outer surface coating |
2 | Ring | Stainless steel | - |
3 | Case | Resin | - |
Number | Part name | Part No. | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
AMP220 | AMP320 | AMP420 | |||
4 | Element Assembly | AMP-EL220 | AMP-EL320 | AMP-EL420 | With O-ring |
Exhaust Cleaner For Cleanroom AMP Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Piping Connection Port Diameter | A | B | C | D | E | Bracket-Related Dimensions | Clogging Checker-Related Dimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
AMP220 | 1/4, 3/8 | 108 | 13 | 76 | 76 | 80 | 123 | 66 | 20 | 8 | 6 | 10 | 40 | 66 | 84 | 28 | 5 | 2 | 26 | 37 |
AMP320 | 3/8, 1/2 | 155 | 16 | 90 | 90 | 120 | 169 | 80 | 22 | 8 | 7 | 12 | 50 | 80 | 100 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 |
AMP420 | 1/2, 3/4 | 221 | 19 | 106 | 106 | 180 | 237 | 90 | 25 | 10 | 10 | 15 | 55 | 88 | 110 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 |
Model | Applicable Screw |
---|---|
AMP220 | M5 hexagon socket head cap screw |
AMP320 | M6 hexagon socket head cap screw |
AMP420 | M8 hexagon socket head cap screw |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Direzione flusso | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.42 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Assente | ||
265.68 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Sì | ||
245.19 € | 1 | 4 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Assente | ||
289.56 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
289.32 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
221.42 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Assente | ||
245.26 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Assente | ||
245.26 € | 1 | 26 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 2 | Staffa | Assente | ||
289.58 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
221.42 € | 1 | 29 giorni | [G] G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Assente | ||
265.74 € | 1 | 21 giorni | [G] G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Sì | ||
245.19 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Assente | ||
289.58 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
221.42 € | 1 | 26 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Assente | Assente | ||
245.26 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Assente | ||
289.56 € | 1 | 21 giorni | [G] G | 3/8 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
289.58 € | 1 | 28 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
265.73 € | 1 | 28 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 2 | Assente | Sì | ||
289.58 € | 1 | 28 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
289.56 € | 1 | 29 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
289.58 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 2 | Staffa | Sì | ||
253.03 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
297.35 € | 1 | 28 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Sì | ||
279.97 € | 1 | 11 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
279.98 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
324.27 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
253.03 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
279.98 € | 1 | 11 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
324.29 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
324.27 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
253.03 € | 1 | 4 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
297.35 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Sì | ||
279.97 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
324.27 € | 1 | 21 giorni | [G] G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
253.03 € | 1 | 26 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
279.97 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
324.29 € | 1 | 21 giorni | [G] G | 1/2 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
324.27 € | 1 | 21 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
253.05 € | 1 | 21 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
279.98 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Assente | ||
324.27 € | 1 | 28 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
324.29 € | 1 | 17 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Staffa | Sì | ||
253.03 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 3 | Assente | Assente | ||
392.15 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Assente | ||
436.47 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Sì | ||
422.26 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Assente | ||
422.24 € | 1 | 26 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 4 | Staffa | Assente | ||
466.56 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Sì | ||
392.15 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Assente | ||
436.47 € | 1 | 22 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Sì | ||
422.26 € | 1 | 19 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Assente | ||
466.56 € | 1 | 24 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 4 | Staffa | Sì | ||
392.15 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Assente | ||
436.47 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Sì | ||
422.26 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Assente | ||
466.56 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 4 | Staffa | Sì | ||
466.56 € | 1 | 19 giorni | [G] G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Sì | ||
392.15 € | 1 | 4 giorni | [G] G | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Assente | Assente | ||
422.18 € | 1 | 26 giorni | [G] G | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra verso il basso | 4 | Staffa | Assente | ||
422.26 € | 1 | 24 giorni | [G] G | 3/4 | [A sinistra] Da destra verso il basso | 4 | Staffa | Assente |
Loading...
Tipo | Filtro aria dello scarico | Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Protezione vaschetta | NA | Filtro di scarico, silenziatore | More than 40dB |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Direzione flusso
Size of Body
Accessory
Clogging Checker
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali