Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: CDQMA32-5
Marca: SMC
Prezzo: 96.18 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.I. cilindro: D: 32 Ø
Corsa: L: - mm
Operating Pressure: 0.1–1.0 MPa
Specifications: Magnete incorporato
Support bracket: Entrambe le estremità maschiate
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQMA32-5
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Pneumatic (non-lube) type | |||||||||
Action | Double acting, single rod | |||||||||
Applicable fluids | Air | |||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||||
Minimum operating pressure | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | |||||||||
Cushion | Rubber bumper at both ends | |||||||||
Stroke length tolerance | +1.0 mm* 0 | |||||||||
Mounting | Through-holes | |||||||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | 50 to 300 mm/s |
Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63, 80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)
ø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size)
ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size)
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Collar | Aluminum alloy | ø12 to ø40 (12‑mm to 40‑mm bore size) Anodized |
Aluminum alloy casted | ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size) Chromated, coated | ||
3 | Piston | Aluminum alloy | - |
4 | Piston rod | Stainless steel | ø12 to ø25 (12‑mm to 25‑mm bore size) |
Carbon steel | ø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size) Hard chrome plated | ||
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Guide rod | Stainless steel | - |
7 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
8 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size) |
9 | Hexagon socket head cap screw | Carbon steel | Zinc chromated |
10 | Hexagon socket head cap screw | Carbon steel | Zinc chromated |
11 | Retaining ring | Carbon tool steel | Phosphate coated |
12 | Bumper A | Urethane | - |
13 | Bumper B | Urethane | - |
14 | Magnet | - | - |
15 | Rod seal | NBR | - |
16 | Piston seal | NBR | - |
17 | Gasket | NBR | - |
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size) dimensional drawing
(Unit: mm)
Bore size (mm) | Stroke range (mm) | Without auto switch | With auto switch | EA | EB | F | HA | OA | HB | IA | IB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | ||||||||||
12 | 5 to 30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 25 | 24 | 5 | M3 × 0.5 | M4 × 0.7 | 3 (0 to +0.2) | 32 | 31.5 |
16 | 5 to 30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 29 | 28 | 5 | M3 × 0.5 | M4 × 0.7 | 3 (0 to +0.2) | 38 | 37 |
20 | 5 to 50 | 32 | 19.5 | 42 | 29.5 | 36 | 34 | 5.5 | M4 × 0.7 | M6 × 1.0 | 4 (0 to +0.2) | 47 | 45.5 |
25 | 5 to 50 | 35.5 | 22.5 | 45.5 | 32.5 | 40 | 38 | 5.5 | M5 × 0.8 | M6 × 1.0 | 5 (0 to +0.2) | 52 | 50.5 |
(Unit: mm)
Bore size (mm) | KA | KB | L | M | N | OB | Q | RA | RB | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 ± 0.1 | 7.1 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 14.9 | 6 |
16 | 14 ± 0.1 | 9.9 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | 6 |
20 | 17 ± 0.1 | 12 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 |
25 | 22 ± 0.1 | 15.6 | 5 | 28 | 5.4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 30 | 8 |
Note) For the following bore/stroke sizes, the through-hole is threaded: Standard without auto switch: ø12 (12‑mm bore size) and ø16 (16‑mm bore size) 5 stroke; ø20 (20‑mm bore size) 5 to 15 stroke; ø25 (25‑mm bore size) 5 and 10 stroke. Built-in magnet with auto switch: ø20 (20‑mm bore size) 5 stroke.
Codice componente
|
---|
CDQMA32-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.18 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Senza interruttore | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità |
Si trova sulla pagina di C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato, il codice articolo è il seguente: CDQMA32-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDQMA32-5.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQMA100-20 |
CDQMA100-25 |
CDQMA100-30 |
CDQMA32-5-M9BVL |
CDQMA32-5-M9PV |
CDQMA32-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.94 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Senza interruttore | - | - | - | ||
369.53 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Senza interruttore | - | - | - | ||
376.21 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Senza interruttore | - | - | - | ||
186.21 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | M9BV | 3 | 2 | - | ||
167.56 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | M9PV | 0.5 | 2 | - | ||
117.44 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.1–1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Senza interruttore | - | - | - |