Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FQ1010□: product images
FQ1011□: product images
FQ1012□: product images
Model | FQ1010 | FQ1011 | FQ1012 | |
---|---|---|---|---|
Number of built-in elements (L: element length, in mm) | 1 (L125) | 1 (L250) | 2 (L250 ×; 2) | |
Operating pressure | Max. 1 MPa | |||
Operating temperature | Max. 80°C (not exceeding boiling point). | |||
Applicable fluid | Industrial water, weak alkaline cleaning liquids, etc. *Cannot be used for gases. | |||
Port size Rc | 1/2, 3/4 | 1/2, 3/4, 1 | 3/4, 1 | |
Materials | Housing | SUS304 | ||
Seal | NBR or FKM | |||
Weight (kg) | ≒1.5 | ≒1.9 | ≒2.7 | |
Internal capacity L | ≒1 | ≒1.7 | ≒3.1 |
Model number example
Filter For Cleaning Liquid / Quick Change Filter FQ1 Series: structural drawing
Name | Part number | Materials | Applicable models | Part no. (set contents) | Additional notes |
---|---|---|---|---|---|
Case assembly | FQ1-CA001N | SUS304 Note) O-ring materials N: NBR V: FKM | FQ1010N | Set of (1), (8), (9), (10), (12), (13) - 1 pc. each Note) Only the FQ1-CA003□ includes the intermediate holder (14) in the set. | Element size: for L125 |
FQ1-CA001V | FQ1010V | ||||
FQ1-CA002N | FQ1011N | Element size: for L250 | |||
FQ1-CA002V | FQ1011V | ||||
FQ1-CA003N | FQ1012N | Element size: for L500 (L250 ×; 2) | |||
FQ1-CA003V | FQ1012V | ||||
Replacement V band | FQ-BA001 | SUS304 | FQ1 Series | (3) | - |
O-ring set | FQ-KT005N | NBR | FQ101□N | Set of (4), (7), (13) - 1 pc. each | (4): OR NBR-70-1 P85 (7), (13): OR NBR-70-1 P11 |
FQ-KT005V | FKM | FQ101□V | (4) OR FKM-70 P85 (7), (13): OR FKM-70 P11 | ||
Quick plug | AG-9S | SUS304 | FQ1 Series | (6), (12) | - |
Upper element holder | L-131S | SUS304 | FQ1 Series | (8) | - |
Lower element holder | L-135S | SUS304 | FQ1 Series | (9), (10) | - |
Intermediate holder | FQ-OP001 | SUS304 | FQ1 Series | (14) | - |
Bracket | BP-15S | SPC | FQ101□□-04 | - | For port size Rc 1/2 |
BP-14S | FQ101□□-06 | - | For port size Rc 3/4 | ||
BP-13S | FQ101□□-10 | - | For port size Rc 1 |
(Unit: mm)
Filter for Cleaning Liquid / Quick Change Filter FQ1 Series: dimensional drawing
Part number | A | Applicable connection port size |
---|---|---|
BP-13S | 34.5 | Rc1 |
BP-14S | 27.5 | Rc3/4 |
BP-15S | 22 | Rc1/2 |
Model | A | B | P | Number of elements |
---|---|---|---|---|
FQ1010 | 204 | 267 | 1/2, 3/4 | L 125 mm - 1 pc. |
FQ1011 | 332 | 395 | 1/2, 3/4, 1 | L 250 mm - 1 pc. |
FQ1012 | 593 | 656 | 3/4, 1 | L 250 mm - 2 pc. |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Case Material | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiale elemento | Materiali guarnizione elemento | Precisione filtraggio nominale | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-10 | ||
15.32 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-06 | ||
15.68 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-04 | ||
367.29 € | 1 | 24 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana PP | P.P | NBR | 0.2 μm | - | ||
433.51 € | 1 | 39 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana PP | P.P | FKM | 0.2 μm | - | ||
339.09 € | 1 | 24 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana PP | P.P | NBR | 0.4 μm | - | ||
345.24 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana PP | P.P | FKM | 0.4 μm | - | ||
145.04 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana CA | CA | NBR | 0.2 μm | - | ||
174.99 € | 1 | 39 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana CA | CA | FKM | 0.2 μm | - | ||
157.64 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento a membrana CA | CA | NBR | 0.4 μm | - | ||
153.39 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ101S | PET | NBR | 2 μm | - | ||
167.50 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ101S | PET | FKM | 2 μm | - | ||
141.26 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ101S | PET | NBR | 4 μm | - | ||
153.39 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ101S | PET | PTFE | 4 μm | - | ||
115.04 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ101S | PET | NBR | 13μm | - | ||
162.79 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | NBR | 2 μm | - | ||
216.63 € | 1 | 22 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | FKM | 2 μm | - | ||
154.90 € | 1 | 14 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | NBR | 4 μm | - | ||
148.34 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | NBR | 6 μm | - | ||
98.90 € | 1 | 98 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | NBR | 13μm | - | ||
163.49 € | 1 | 14 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II Element EJ102S | P.P | FKM | 13μm | - | ||
27.26 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 1 μm | - | ||
27.27 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 3 μm | - | ||
27.26 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 10 μm | - | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 25μm | - | ||
15.89 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 50μm | - | ||
15.94 € | 1 | 4 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 75 μm | - | ||
20.69 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 1 μm | - | ||
35.46 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 3 μm | - | ||
35.46 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 5 μm | - | ||
20.69 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 10 μm | - | ||
20.69 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 25μm | - | ||
35.46 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 50μm | - | ||
35.40 € | 1 | 4 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 75 μm | - | ||
58.66 € | 1 | 14 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 1 μm | - | ||
58.66 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 3 μm | - | ||
40.94 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 5 μm | - | ||
58.66 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 10 μm | - | ||
58.66 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 25μm | - | ||
58.66 € | 1 | 14 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 50μm | - | ||
58.66 € | 1 | 11 giorni | - | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | Elemento profondità P.P | Polipropilene e polietilene | - | 75 μm | - | ||
167.93 € | 1 | 98 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Gruppo involucro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ1011N | ||
284.03 € | 1 | 49 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | - | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | SUS304 | L125 | - | - | - | - | - | ||
298.09 € | 1 | 28 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | - | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | SUS304 | L125 | - | - | - | - | - | ||
745.44 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 5 μm | - | ||
759.41 € | 1 | 49 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 5 μm | - | ||
741.66 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 10 μm | - | ||
755.66 € | 1 | 39 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 10 μm | - | ||
713.66 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 20 μm | - | ||
727.66 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 20 μm | - | ||
680.00 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 40 μm | - | ||
694.04 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 40 μm | - | ||
670.69 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 74 μm | - | ||
684.69 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 74 μm | - | ||
668.80 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 105μm | - | ||
682.80 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | 105μm | - | ||
513.81 € | 1 | 49 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS304 | NBR | 5 μm | - | ||
527.81 € | 1 | 49 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS304 | NBR | 5 μm | - | ||
510.04 € | 1 | 28 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Assente | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS304 | NBR | 10 μm | - | ||
524.03 € | 1 | 49 giorni | - | Fluid | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SGP | - | Staffa | NBR | Assente | - | L125 | Micro-rete | SUS304 | NBR | 10 μm | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Specifications
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Case Material
Lunghezza elemento
Tipo elemento
Materiale elemento
Materiali guarnizione elemento
Precisione filtraggio nominale
Compatible Models
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali