Codice articolo del costruttore: IS3000-02
Marca: SMC
Prezzo: 86.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo di attacco tubo: Filettatura femmina
Filettatura delle tubazioni: [Rc (R)] Rc
Filettatura tubazione nominale: [1/4] 1/4
Rated Pressure Range: -70kPa – 300 kPa
Precisione: ±5% F.S. %F.S.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IS3000-02
Aspetto esterno di IS3100 (Montaggio a guarnizione)
Aspetto esterno di IS3000-02 (Raccordo filettato Rc1/4)
Aspetto esterno di IS3110 (Montaggio a guarnizione)
Aspetto esterno di IS3010-02 (Raccordo filettato Rc1/4)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato della serie IS3000
Disegno strutturale di IS3000-02/3010-02 (Attacco filettato 1/4)
Numero | Nome componente | Materiale |
---|---|---|
1 | Vite di regolazione | Acciaio laminato |
2 | molla di regolazione | Acciaio laminato |
3 | Leva | Piastra di acciaio laminato |
4 | Pistone | Resina acetalica |
5 | Microinterruttore | — |
6 | Copertura inferiore | Alluminio pressofuso |
*7 | O-ring | NBR |
* Solo tipo con montaggio a guarnizione
Modello | Metodo tubazioni | Con microinterruttori | Carico minimo applicabile del microinterruttore |
---|---|---|---|
IS3000-02 | attacco filettato R 1/4 | Standard | 5 V DC 160 mA |
IS3100 | Montaggio guarnizione | ||
IS3010-02 | attacco filettato R 1/4 | Microcarico | 5 V DC 1 mA |
IS3110 | Montaggio guarnizione |
Simbolo JIS
Fluido | Aria e Gas inerte |
---|---|
Pressione di prova | 1,0 MPa |
Pressione di esercizio massima | 0,8 MPa |
Intervallo di regolazione della pressione di uscita | 0,1 – 0,7 MPa |
Temperatura ambiente e fluido | Da -5 a 60℃ (Senza congelamento) |
Contatto | 1ab |
Errore di scala | ±0,1 MPa |
Isteresi | 0,05 MPa o inferiore |
Accuratezza di ripetizione | ±0,05 MPa |
Involucro protettivo | IP40 equivalente |
Peso | 0,15 kg |
Modello | IS3000 IS3100 | IS3010 IS3110 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico | Carico non induttivo (A) | Carico induttivo (A) | Carico non induttivo (A) | |||||||
Resistenza al carico | Carico della lampada | Carico induttivo | Carico Motore Elettrico | Resistenza al carico | ||||||
Tensione nominale (V) | Circuiti | |||||||||
Circuito normalmente chiuso | Circuito normalmente aperto | Circuito normalmente chiuso | Circuito normalmente aperto | Circuito normalmente chiuso | Circuito normalmente aperto | Circuito normalmente chiuso | Circuito normalmente aperto | Circuito normalmente chiuso | Circuito normalmente aperto | |
AC125 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | |||
AC250 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | — | |||
DC30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | |||||
DC125 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | — |
Codice componente
|
---|
IS3000-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Rated Pressure Range | Precisione (%F.S.) | Capacità di carico microinterruttore | Unità di pressione piastra graduata | Luce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 1 | 4 giorni | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70kPa – 300 kPa | ±5% F.S. | Tipo standard | MPa | Senza luce |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria / Azoto / Argon | Sensore, struttura monitor | Profilo integrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Interruttore | Caratteristiche del liquido | Inerte | A pressione | Pressione positiva |
Numero di uscite | 1 | IP | IP40 | Hysteresis(MPa) | 0.05 o inferiore |
Pressure Setting Range | 0.1–0.7MPa | Configurazione contatto | 1ab |
Si trova sulla pagina di IS3000, pressostato, il codice articolo è il seguente: IS3000-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IS3000-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Rated Pressure Range
Precisione(%F.S.)
Capacità di carico microinterruttore
Unità di pressione piastra graduata
Luce
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IS3000-02L1 |
IS3000-02L2 |
IS3000-02L2-P |
IS3000-02L5 |
IS3000-N02 |
IS3000-N02-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Rated Pressure Range | Precisione (%F.S.) | Capacità di carico microinterruttore | Unità di pressione piastra graduata | Luce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.74 € | 1 | 22 giorni | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70kPa – 300 kPa | ±5% F.S. | Tipo standard | MPa | Luce al neon / 110V AC | ||
98.74 € | 1 | 22 giorni | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70kPa – 300 kPa | ±5% F.S. | Tipo standard | MPa | Luce al neon / 220V AC | ||
109.92 € | 1 | 26 giorni | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | - | - | Tipo standard | Sia MPa che psi | Con lampada al neon/220 V AC | ||
98.74 € | 1 | 4 giorni | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70kPa – 300 kPa | ±5% F.S. | Tipo standard | MPa | LED / 24V DC | ||
86.39 € | 1 | 26 giorni | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70kPa – 300kPa | ±5 | Tipo standard | - | Senza luce | ||
92.05 € | 1 | 26 giorni | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | - | - | Tipo standard | Sia MPa che psi | Senza luce |