Codice articolo del costruttore: PFMV304-M
Marca: SMC
Prezzo: 122.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Sensore, struttura monitor: [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore
Metodo uscita: Collettore aperto NPN / Tipo analogico
Specifica uscita analogica: Corrente
Numero di ingressi: -
Numero di uscite: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFMV304-M
Codice componente
|
---|
PFMV304-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Specifiche ingresso | Ingresso esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.34 € | 1 | 4 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN / Tipo analogico | Corrente | - | 3 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Unità fissa SI | Assente | - | Assente | Con manuale d\'istruzioni (giapponese e inglese) | Assente | - | - |
Loading...
Tipo | Monitor flusso | Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% |
---|
Si trova sulla pagina di Voltage Monitor For PFMV5, PFMV3 Series, il codice articolo è il seguente: PFMV304-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFMV304-M.
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Numero di ingressi
Uscita tensione analogica(V)
Applicable Sensors
Specifiche ingresso
Ingresso esterno
Tipo
Sensore, struttura monitor
Specifica uscita analogica
Numero di uscite
Unit Specifications
Bracket
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PFMV300-LG |
PFMV300-M |
PFMV300-M-A |
PFMV304-M-A |
PFMV304-M-N |
PFMV304-MBG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Specifiche ingresso | Ingresso esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | 1 | 3 | [1–5V DC] 1–5V DC | - | Con funzione di conversione unità | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Assente | ||
122.34 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | 1 | 3 | [1–5V DC] 1–5V DC | - | Unità fissa SI | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Assente | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Assente | ||
142.53 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | 1 | 3 | [1–5V DC] 1–5V DC | - | Unità fissa SI | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Assente | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Assente | ||
142.53 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 3 | - | [DC4-20mA] DC4-20mA | Unità fissa SI | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Assente | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Assente | ||
122.32 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 3 | - | [DC4-20mA] DC4-20mA | Unità fissa SI | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Assente | Manuale di istruzioni non presente | Without calibration certificate | Voltage input | Assente | ||
129.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 3 | - | [DC4-20mA] DC4-20mA | Unità fissa SI | Assente | PFMV5□ (F)-1-□□ | Con adattatore montaggio a pannello + connettore per collegamento sensore | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Assente |