Albero di precisione SUS304 (misura lunga) SRU

Albero di precisione SUS304 (misura lunga) SRU
[Materials]
· SRU-1200: RS323 (SUS304 equivalent, high hardness non-magnetic stainless steel)
· SRU-1500/2000: NS15MN (same as above)
· SRU-300/400/2500: SUS303

[Processing] Degreased

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRU-1550
SRU-2018
SRU-2022
SRU-2025
SRU-2030
SRU-2032
SRU-2036
SRU-2042
SRU-2045
SRU-2048
SRU-2050
SRU-2520
SRU-2525
SRU-2532
SRU-2552
SRU-2580
SRU-3100
SRU-335
SRU-380
SRU-428
SRU-458
SRU-595
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS[D] Albero (diametro)
(mm)
[L] Lunghezza (albero)
(mm)

1.01 €

50 20 giorni 101.550

0.39 €

50 20 giorni 102.018

0.39 €

50 20 giorni 102.022

0.39 €

50 20 giorni 102.025

0.40 €

50 20 giorni 102.030

0.40 €

50 20 giorni 102.032

0.45 €

10 20 giorni 102.036

0.48 €

50 20 giorni 102.042

0.50 €

10 20 giorni 102.045

0.54 €

50 20 giorni 102.048

0.54 €

50 25 giorni 102.050

0.47 €

50 20 giorni 102.520

0.48 €

50 20 giorni 102.525

0.54 €

10 20 giorni 102.532

0.76 €

10 20 giorni 102.552

2.40 €

10 20 giorni 102.580

3.35 €

10 20 giorni 103100

0.76 €

50 20 giorni 10335

1.56 €

10 20 giorni 10380

1.20 €

10 20 giorni 10428

1.87 €

10 20 giorni 10458

4.89 €

10 20 giorni 10595

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (albero) Albero pieno Forma (estremità sinistra dell'albero) Senza lavorazione Forma (estremità destra dell'albero) Senza lavorazione
Tipo (strumenti di montaggio) non incluso Materiale Acciaio inox (martensitico) Trattamento superficiale Senza trattamento
Classe di tolleranza (ISO) h5

Supporto tecnico