Manicotti distanziatore/PEEK/PE0000-0000

Manicotti distanziatore/PEEK/PE0000-0000
[Materiali] Grado PEEK (polietere etere chetone) n. NC
[Colore] Marrone chiaro
[Temperatura di deformazione termica] 1,82 MPa…152 °C
[Standard UL] UL94V-0 (materiale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PE2030-5815
PE2736-6805
PE3040-5815
PE3040-6110
PE3040-6115
PE3040-6130
PE4050-9130
PE4250-9130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno Diametro interno Spessore e lunghezza Diametro flangia D
(φ)
Altezza collare t
(mm)

0.84 €

50 20 giorni 10322.35.00.8

0.84 €

50 20 giorni 103.62.71.36.00.8

0.84 €

50 20 giorni 10432.35.00.8

0.84 €

50 20 giorni 104326.01.0

0.95 €

50 20 giorni 10432.56.01.0

1.01 €

50 20 giorni 104346.01.0

1.84 €

50 20 giorni 105449.01.0

2.10 €

50 20 giorni 1054.249.01.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Flangia Materiale PEEK Colore Marrone chiaro
Materiale dettagliato PEEK (Polietereterchetone) grado #NC Unità di vendita Vendita al pezzo

Supporto tecnico