Boccola in PPS (parte stampata) / PS0000-0000M

Boccola in PPS (parte stampata) / PS0000-0000M
[Materials] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #A504X90 40% Glass Fiber Content
[Color] Dark Brown
[Heat Distortion Temperature] 1.80 MPa...260°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS3035-6805M
PS3035-6810M
PS3247-8105M
PS3247-8125M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno Diametro interno Spessore e lunghezza Diametro flangia D
(φ)

0.59 €

50 20 giorni 103.531.36.0

0.59 €

50 20 giorni 103.531.86.0

0.64 €

50 20 giorni 104.73.21.58.0

0.64 €

50 20 giorni 104.73.23.58.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Flangia Materiale Resina Colore Marrone chiaro
Materiale dettagliato PPS (solfuro di polifenilene) grado #A504X90 riempito con fibra di vetro al 40% Unità di vendita Vendita al pezzo

Supporto tecnico