Manopola zigrinata in ottone (testa bassa) / NB-GC

Manopola zigrinata in ottone (testa bassa) / NB-GC
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-412UGC
NB-418PGC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)

2.29 €

50 20 giorni 1012123

2.46 €

50 20 giorni 1018105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Misura nominale vite (M) 4 Materiale Ottone
Trattamento superficie Cromatura Profilo foro di montaggio Non in dotazione Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf. Applicazione Standard
Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm

Supporto tecnico