Manopola zigrinata in ottone (testa bassa / rondella incorporata) / NB-G-N

Manopola zigrinata in ottone (testa bassa / rondella incorporata) / NB-G-N
Knurled knob
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Nickel plating (Ni)
Nylon washer
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa, 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NB-415PG-N

Codice componente
NB-415PG-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.38 €

50 20 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 15
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Non in dotazione
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf.
Applicazione Standard Diametro esterno manopola D(ø) 10 Spessore manopola H(mm) 5
Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm

Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata in ottone (testa bassa / rondella incorporata) / NB-G-N, il codice articolo è il seguente: NB-415PG-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-415PG-N.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico